Dette kurset gir kunnskap om prosjektplanlegging og igangkjøring av SINUMERIK ONE som digital tvilling og real, samt kunnskap om å lage og teste ulike maskinkonfigurasjoner.
Målsetninger
Dette kurset vil gi deg kunnskap om konfigurasjon og igangkjøring av SINUMERIK ONE, samt kunnskap om å lage og teste ulike anleggskonfigurasjoner.
I praktiske øvelser trener du kommisjonering og tjeneste på treningsutstyr.
Etter kurset vil du mestre igangkjøringen av SINUMERIK ONE-kontrollsystemet med en SINAMICS S120-disk. Ved å kjenne til de ulike funksjonene til kontrolleren, kan du optimalt tilpasse kontrolleren til maskinen og dermed maksimere produktiviteten til maskinen.
Type
Kurs
Varighet
10 dager
Språk
en
Målgruppe
Igangsettingsingeniører
Ingeniørpersonell
Tjenestepersonell
Innhold
Oversikt og komponenter i SINUMERIK ONE
Oversikt over SINUMERIK ONE-funksjonalitet
Databackup av SSD/SD samt IPC, recommissioning, SW-oppgradering
Igangsetting av den digitale tvillingen med TIA-portal og CreateMyVirtualMachine
Tilpasning av kontrollfunksjonene til maskinen med maskindata og grensesnittsignaler
Maskinkinematikk og kollisjonsovervåking
Overføring av data til den virkelige maskinen
Diskkonfigurasjon og axls-tilordning
Grunnleggende om optimalisering
PLC grunnleggende program- og grensesnittsignaler
PLC-brukerprogram og brukeralarmer
Igangkjøring av kompensasjoner og axls-koblinger
Tilpasning SINUMERIK Opererer
Innføring av synkrone handlinger
Praktiske igangkjøringsøvelser på PC (digital tvilling) samt på en SINUMERIK-treningsenhet
Forutsetninger
Grunnleggende kunnskap i henhold til kurset NC-NCAN eller NC-BASIC.
Kunnskap i TIA-portalen tilsvarer kurset Tia-Sysup.
Relevant utdanning, kunnskap og erfaring som gjør det mulig for ham eller henne å analysere risikoer og unngå farer som elektrisitet kan skape.
Øvrig informasjon
Inkludert i kursprisen: Gratis tilgang til den digitale læringsplattformen SITRAIN-tilgang – starter én uke før kursstart til to uker etter kursets slutt.
Med læringsmedlemskapet kan du utdype eller gjenta innholdet i dette læringsarrangementet, samt fortsette utdanningen din om andre interessante temaer.
Dette kurset er etterfølgeren til NC-ONE-SIP-kurset. Innholdet er sammenlignbart og oppdatert.