I dette fysiske kurset vil du lære hvordan du implementerer mangfoldet av ingeniørmuligheter med SIMATIC PCS 7 prosesskontrollsystem på en strukturert og effektiv måte. Du konfigurerer hele kontrollsystemet fra feltnivå gjennom automasjonssystemet til drifts- og overvåkingssystemet.
Ved å gjøre øvelser på originale SIMATIC PCS 7-treningsenheter, vil du implementere programvare for prosessautomatisering av et anlegg helt opp til HMI-nivå. Funksjoner i SIMATIC PCS 7 som integrasjon av alle delsystemer, anleggsorientert ingeniørarbeid, databehandling og prosjektledelse suppleres av avanserte funksjoner som muliggjør effektiv og kostnadseffektiv ingeniørarbeid med SIMATIC PCS 7.
Takket være denne integrasjonen vil du kunne diagnostisere feil raskt og rette dem trygt. I tillegg kan prosjekter opprettes på forhånd slik at du kan jobbe med flere applikasjoner. Dette muliggjør tidsoptimalisert og kostnadseffektiv ingeniørarbeid. Den perfekte samspillet mellom alle komponentene gjør det mulig å kontinuerlig produsere mer av høyeste kvalitet og etablere nye produkter på markedet mye raskere.
Målsetninger
Etter å ha deltatt på kurset vil du kunne...
forstå systemarkitekturen til PCS 7 og planlegg anlegget deretter.
lage et PCS 7 multiprosjekt korrekt og konfigurere maskinvaren til automasjonssystemer og operatørstasjoner.
Sett opp stasjoner og nettverk for en kompatibel kommunikasjon.
Kartlegg en plante i henhold til plantehierarkiet.
betjene og sette opp Engineering Editor (CFC) og forstå programmeringen av systemene.
Utvikle en forståelse av dine egne biblioteker og bruk PCS 7-bibliotekene til din fordel.
Kjenn de grunnleggende funksjonene for drift og overvåking.
utvikle og drifte sekvensielle funksjonskontroller (SFC) i PCS 7.
etablere, konfigurere og drive operatørstasjoner og håndtere det tilhørende alarmsystemet
Bruk det grunnleggende om å arkivere prosjekter.
Kjenn til sikringsfunksjonene og driftsmåtene i prosesskontrollteknologi.
bruk ingeniørkunsten av massedata i PCS 7.
Type
Kurs
Varighet
10 dager
Språk
en
Målgruppe
Konfigureringsingeniører
Programmerere
Igangsettingsingeniører
Teknologer
Innhold
Systemdesign og komponentspesifikasjon
Opprettelse av et multiprosjekt
Konfigurasjon av stasjoner og nettverk
Opprettelsen av plantehierarkiet
Grunnleggende om CFC og blokker
Tilknytning til prosessen
Grunnleggende automatisering med APL
Regnearkbasert ingeniørarbeid med prosessobjektvisning
Grunnleggende funksjoner for operatørkontroll og overvåking
Implementering av manuell og automatisk drift
Sekvensielle kontroller med SFC
Overvåking og kontroll av sekvensielle kontrollsystemer
Enkelt å tilpasse operativsystemet (OS)
Grunnleggende om meldingssystemet
Prosjektplanlegging av gruppevisninger og statusutstillinger
Arkiveringssystemet
Interlock-funksjoner og driftsmoduser
Bulk dataingeniørkunst
Siste konfigurasjonstrinn
Inkludert i kursprisen:
Dette kurset inkluderer et 4-ukers læringsmedlemskap for vår digitale læringsplattform SITRAIN-tilgang. Med læringsmedlemskapet kan du utdype eller gjenta innholdet i dette læringsarrangementet, samt fortsette utdanningen din innen andre interessante temaer. Som en introduksjon til den digitale læringsplattformen anbefaler vi følgende læringsvei:
Læringsmedlemskapet starter 7 dager før kursstart og avsluttes 14 dager etter kursets slutt. I denne perioden har du tilgang til alle de mer enn 480 nettbaserte kursene som er tilgjengelige.
Forutsetninger
Grunnleggende kunnskap om elektroteknikk, åpen og lukket kontroll samt prosesskontrollteknologi.
Du kan bruke den tilgjengelige "Online Assessment Test" for å sikre at det valgte kurset samsvarer med ditt ekspertiseområde.
Øvrig informasjon
Etter å ha fullført dette kurset kan du bli sertifisert som "Siemens SIMATIC PCS 7 - Basic Engineer".