V tomto kurzu se naučíte, jak nakonfigurovat a spustit systém SIMOTION pro řízení pohybu spolu s pohony SINAMICS S120 a vizualizačními zařízeními. Hlavním tématem kurzu je programování pohybových sekvencí.
Målsetninger
V tomto kurzu se naučíte, jak nakonfigurovat a spustit systém SIMOTION pro řízení pohybu spolu s příslušnými pohony a vizualizačními zařízeními. Kurz zahrnuje také programování pohybových sekvencí pomocí Motion Control Chart (MCC) a jazyků žebříkového diagramu (ladder diagram) a funkčních bloků (function block diagram).
Technologie jako polohování, synchronní provoz, snímání polohy (probe) a vačkové desky (cam plates) jsou vysvětleny a procvičeny na praktických příkladech.
Kurz vám umožní optimálně využívat SIMOTION při automatizaci výrobních strojů.
Type
Kurs
Varighet
5 dager
Språk
cs
Målgruppe
• Programátoři
• Projektanti
• Konstruktéři
Innhold
Přehled systému SIMOTION
Komponenty systému SIMOTION
• Inženýrský systém TIA-SCOUT a volitelné balíčky
• Hardwarové platformy
• Technologické balíčky pro řízení pohybu
Vytvoření projektu v TIA-SCOUT
Uvedení os do provozu a jejich optimalizace
Programování uživatelských programů pomocí MCC (Motion Control Chart) a jazyků LAD/FBD (žebříkový diagram / funkční blokový diagram)
Konfigurace runtime systému (systému úloh)
Seznámení s nástroji pro diagnostiku poruch
Praktická cvičení na školicích zařízeních
Forutsetninger
• Základní znalosti automatizace se systémem SIMATIC S7
• Základní znalosti pohonné techniky se systémem SINAMICS
Øvrig informasjon
Tento kurz je na vyžádání. Realizujeme od 4 účastníků!