Cette formation est destinée aux techniciens ayant à développer une application avec WinCC Open Architecture Basic.
Målsetninger
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
Créer un projet WinCC OA multi langage avec ses paramètres d’archive
Créer des objets graphiques simples et complexes
Gérer des alarmes et des événements
Utiliser le para et les powers config
Travailler avec les scripts et les libs
Utiliser les courbes et les options associées
Type
Kurs
Varighet
5 dager
Språk
fr
Målgruppe
Automaticien BE / Méthode
Informaticien
Innhold
Présentation du domaine d’application de WinCC OA.
Création de projet et familiarisation avec les différents éléments du progiciel et sa structure
Création d’objets, utilisation des références.
Création d’une topologie pour un affichage de l’application associée à une gestion des utilisateurs.
Vue des alarmes et des événements (filtrage, gestion, création, affichage…)
Utilisation des powerconfigs,
Création d’objets complexes et paramétrage de masse.
Gestion des archives et de la base de données.
Courbes.
Scripts et librairies.
Fonctions d’emergency et online backup.
Mise en place d’un système redondant.
Modules et addons complémentaires. Scheduler, vidéo, systèmes distribués, SAE (système d’aide à l’exploitation)
Tous ces points sont approfondis par des exercices.
Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.
Forutsetninger
Connaissances de base sur les technologies de l'automatisme et des Interfaces Hommes Machines.
Øvrig informasjon
N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
Compétences formateur :
Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
Remarques complémentaires :
Attention, La formation est asurée en français, mais la documentation remise aux stagiaires est en Anglais.
Ne pas confondre avec le logiciel de supervision WINCC et les formations WINCC-CLA1/CLA2
Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
Console de programmation (STEP7 TIA-PORTAL, WinCC-OA v3.x)