In der modernen Fertigung, im Werkzeugbau und in der Instandhaltung sind Mitarbeiter zunehmend mit elektro-pneumatischen und pneumatischen Technologien konfrontiert. Dieser Grundkurs bietet eine fundierte theoretische Ausbildung, ergänzt durch praktische Übungen, die den Teilnehmern helfen, ihre Kompetenzen in diesen Bereichen zu erweitern. Nach Abschluss des Kurses sind die Mitarbeiter in der Lage, pneumatische Systeme effizient zu bedienen und Störungen selbstständig zu beheben. Dies führt zu einer höheren Produktivität und Sicherheit in ihrem Arbeitsumfeld.
Målsetninger
Nach dem Kurs können die Teilnehmer:
die grundlegenden Prinzipien der Pneumatik und E-Pneumatik verstehen
erlernte Kenntnisse zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zur Verbesserung der Fehlersuche anwenden
elektrische Steuerungen mit pneumatischen Leistungskomponenten kombinieren
mit Normen und Vorschriften im Bereich Pneumatik sicher umgehen
Type
Kurs
Varighet
3 dager
Språk
de
Målgruppe
Mitarbeiter aus der Fertigung
Instandhaltung und Arbeitsvorbereitung
Wartungspersonal
Servicepersonal
Innhold
Der Kurse beinhaltet folgende Themen:
Einführung in die Geräte des Leistungsteils: Zylinder, Schwenkantrieb, Greifer und Vakuumdüse
Einsatz und Funktionsweise von Wege-, Strom-, Sperr- und Druckventilen sowie Sensoren
Integration elektrischer Steuerungen mit pneumatischen Komponenten
Durchführung logischer Grundfunktionen
Praktische Fehlersuche und -behebung unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten
Aufbau und Funktion pneumatischer und elektropneumatischer Schaltungen
Vakuumabfrage zur Prozesssteuerung
Verständnis elektropneumatischer und elektronischer Steuersysteme
Analyse des Verhaltens von Ventilen und Aktoren bei Energieausfall und -wiederkehr
Überblick über aktuelle Normen und Vorschriften
Forutsetninger
Ein grundlegendes technisches Verständnis ist erwünscht, um die Inhalte effektiv zu erfassen und anzuwenden.