Del 1: Målet med del 1 av dette kurset er å gi deg en introduksjon til programmering i C#. Du lærer det grunnleggende om Openness API i Visual Studio og programmering med C#.
Del 2:
TIA Portal Openness er API'en eller programmeringsgrensesnittet i TIA Portal. Dette gjør at du effektivt kan automatisere engineeringsoppgaver uten bruk av TIA Portal i seg selv. Dette inkluderer oppgaver som prosjektstyring, konfigurasjon og parametrisering av maskinvare, automatisk generering av block-kode samt forskjellige online-funksjoner.
Målsetninger
• Programmere med Visual Studio og C#
• Lage små applikasjoner med TIA Openness
• Lære hva som skal til for å bruke TIA Openness
• Lage et prosjekt
• Lage og tilpasse en S7-1500 med intern og distribuert I/O
• Opprette HMI med et utvalg av skjermbilder
• Lage et PLS-program
• Fylle de ferdig oppsatte enhetene med genererte data
• Bli kjent med andre funksjoner og ideer for implementering av funksjoner
Type
Kurs
Varighet
5 dager
Språk
no
Målgruppe
Programmerere
Projektingeniører
Projektplanleggere
Innhold
• Introduksjon av Visual Studio og C#
• Kontrollstrukturer (grener og loop'er)
• Introduksjon av de viktigste datatypene som er integrert i C#
• Bruk av metoder
• Introduksjon av klassestrukturer og konseptet objektorientert programmering i C#
• Introduksjon av bruken av brukergrensesnitt med Windows Forms
• Introduksjon av TIA Portal Openness
• Verktøy for debugging av programmer
• Outsourcing av gjentagende oppgaver til metoder
• Digitalisering - Industri 4.0
• Introduksjon av Visual Studio (kort repitisjon)
• Introduksjon av TIA Portal Openness og Auto-save-verktøy
• Oppgaver med biblioteker og prosjekter i TIA portal
• Tilpasse maskinvare med TIA Portal Openness
• Generering av PLS-program med elementer fra biblioteket
• Økt fleksibilitet ved utvidelse av det eksisterende programmet
• Programmeringsideer
Forutsetninger
SIMATIC-kunnskap tilsvarende TIA-PRO1 eller TIA-SYSUP
Basiskunnskap om programmering i C# og Visual Studio
Øvrig informasjon
Både kursmateriellet og instruksjonen vil være på engelsk på dette kurs. Men instruktøren forstår norsk, så det vil være fullt mulig å stille spørsmål på norsk. Svaret er avgitt når du er fornøyd.