Die Anforderungen der europäischen Richtlinien zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen sind die Hauptthemengebiete des Kurses.
Målsetninger
Dieser Kurs vermittelt Ihnen Grundkenntnisse des Explosionsschutzes.
Type
Kurs
Varighet
3 timer 1 Tag á 3 Stunden
Språk
de
Målgruppe
Der Kurs richtet sich an Teilnehmer die in der Anlagenplanung, Montage, Inbetriebsetzung, Vertrieb, Marketing, Entwicklung bis hin zum Service tätig sind.
Innhold
Grundlagen einer Explosion
Voraussetzungen einer Explosion
Potentielle Zündquellen
Schutz vor Explosionen
Zündschutzarten
Übersicht
Zündschutzarten
Druckfeste Kapselung Ex d
Überdruckkapselung Ex p
Erhöhte Sicherheit Ex e
Eigensicherheit Ex i
Vergusskapselung Ex m
Zonentrennung, Zone 0 (Ga, Ga/Gb)
Zündschutzarten der Zone 2 Ex n
Schutz durch Gehäuse (Staub) Ex t
Schutzarten nichtelektrischer Geräte
Explosionsschutz in Nordamerika (Besonderheiten)
Besonderheiten des Class Division Modells
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Geräteauswahl
Zone 0
Forutsetninger
- Grundkenntnisse von Gasanalysatoren
- Grundkenntnisse in Windows
- Kenntnisse im Beurteilen der Ergebnisse von Prozessanalysatoren