Dette kurset lærer deg å konfigurere failsafe applikasjoner med CFC og Safety matrix. Den teoretiske delen av opplæringen er supplert med praktiske øvelser. Disse øvelsene blir utført på S7-400 H / F plattform. Etter kurset vil du være i stand til evaluere failsafe funksjonene og beregne responstidene til disse.
Type
Kurs
Varighet
3 dager Varighet: 3 dager
Språk
no
Målgruppe
Kurset er ment for erfarne PCS7 prosjektingeniører som benytter failsafe applikasjoner i prossessanlegg
Innhold
• Funksjonsonell sikkerhet i henhold til IEC61508 og IEC61511
• Systemarkitektur og Diagnose i feilsikkre komponenter
• Oversikt over de F-I/O-kort
• HW oppsett
• F-bibliotek av systemfunksjoner (F-Shutdown, Partial Shutdown grupper)
• F-bibliotek av brukerfunksjoner (fail-safe-data, F-kvittering, kommunikasjon, voting blokk)
• Applikasjoner (passivering, reintegreringen)
• Safety Matrix beregning og justering av F-tider med S7ftimeb.xls
Forutsetninger
Simatic PCS 7 system 1 eller 2 eller tilsvarende kunnskap og praktisk erfaring fra SIMATIC PCS 7 prosjekt
Øvrig informasjon
Kursdokumentasjonen er på engelsk
Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart