Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. SIMATIC PCS7
  2. ST-PCS7SR - Beskrivelse

SIMATIC PCS 7 Service (ST-PCS7SR)

Målsetninger

  • Dette kurset gir dere en grunnleggende oversikt over PCS7’s ulike komponenter for et eksisterende prosjekt. Vi går gjennom alt fra hardware til software og operatørstasjon. Simatic PCS 7 standard bibliotek for CFC og faceplate for operatørstasjon gjennomgås. Deltakerne vil bli opplært i hvordan man skal utføre mindre endringer i et eksisterende anlegg. Målet med opplæringen er å være i stand til å utføre mindre endringer, feilsøke og drifte anlegg som er laget med PCS7.
Type Kurs
Varighet 4 dager Varighet: 5 dager
Språk no

Målgruppe

  • Kurset er ment for service teknikere og ingeniører som skal drifte anlegg med PCS7.

Innhold

  • • SIMATIC Manager og andre verktøy for prosjekt, diagnose og feilsøkning
  • • Systemoversikt og arkitektur
  • • Diagnose, feilsøking og bytte av hardware
  • • Prosjekteringskonsept fra I/O til automasjons- og operatørsystem
  • • Hardwarekonfigurering av AS og OS
  • • Programmering i Continuous Function Chart, CFC
  • • Gjennomgang av kommunikasjon mellom automasjons- og operatørsystem
  • • Mindre program endringer og endringer i operatør systemet

Forutsetninger

  • Kjennskap til prosessautomatisering er en fordel samt at det er en fordel å ha generell PC kunnskap, spesielt Microsoft Windows.

Øvrig informasjon

  • Kursdokumentasjonen er på engelsk
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart

Nedlastninger

Kontakt