Dette kurset bygger på Systemkurs 1 og gir en dypere innføring i PCS7. Du vil lære å masse generere software, lære å sette opp multiprosjekt med oppsett av Server og Klient løsninger, lage egne faceplater, blokkikoner samt gå mer i dybden på AS og OS konfigurering.
Type
Kurs
Varighet
5 dager Varighet: 5 dager
Språk
no
Målgruppe
Kurset er ment for prosjekt ingeniører og programmerere som jobber med PCS7.
Innhold
• Server og Klient oppsett
• AS engineering
• OS engineering
• Lage funksjonblokker med SCL
• Autogenerering av software med import/export assistant
• Gjennomgang av Version Cross Checker
• Bruk av resepter
• Globale Script for WinnCC
• Faceplate, blokkikoner og PCS7 wizards i SIMATIC WinCC.
Forutsetninger
Dette kurset er for deg som har deltatt på PCS7 systemkurs 1 eller har lignende kunnskap. Kjennskap til prosessautomatisering er en fordel samt at det er en fordel å ha generell PC kunnskap, spesielt Microsoft Windows.
Øvrig informasjon
Kursdokumentasjonen er på engelsk
Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart