Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. SIMATIC HMI
  2. TIA-WCCS - Beskrivelse

SIMATIC WinCC SCADA in the TIA Portal (TIA-WCCS)

  • Kursmaterialet er suplert med praktiske øvelser på en systemmodell. Modellen består av SIMATIC S7-1500-PLS og forskjellige HMI-stasjoner. WinCC Professional is the powerful SCADA system in the TIA Portal. Want to modernize or perform maintenance on your SCADA system or create a completely new SCADA system? Attend this training course, which is designed to help you learn the basic principles as well as advanced functions.

Målsetninger

  • SCADA(Supervisory Control And Data Aquisition)-funksjonen i WinCC for TIA Portal er utformet for visualisering og operatørkontroll av prosesser, produksjonsflyt, maskiner og fabrikker.
  • Man lærer å opprette et dynamisk brukergrensesnitt for sitt SCADA-system. Man vil også få demonstrerthvordan man logger beskjeder og verdier. Og hvordan man utformer og implementerer hensiktsmessige logger.
  • Man vil kunne gjøre prosjekteringsfasen mer effektiv takket være at man lærer hvordan man skal bruke systemet på en pålitelig måte.
  • Etter kurset, kan man følgende:
    • Bruke SIMATIC WinCC basert på TIA Portal effektivt og pålitelig
    • Forstå og redigere SIMATIC WinCC-prosjekter til bruk i SCADA-system
    • Utforme et optimalt designet brukergrensesnitt og gjøre hensiktsmessig bruk av bildeelementer(faceplates)
    • Opprette skjermnavigasjon og brukeradministrasjon
    • Implementere konsept for logging av meldinger, alarmer og måleverdier
    • Benytte spesifikke verdier fra SIMATIC S7 og vise dem prosessert i HMI-systemet
    • Lage brukerdefinerte skript
Type Kurs
Varighet 5 dager
Språk no

Målgruppe

  • Du har fått oppgave og oprette eller redigere HMI-prosjekter. Enten du er nybegynner eller du allerede har noen erfaringer med temaet HMI, vil dette kurset sette deg i stand til å jobbe sikkert og pålitelig med WinCC Professional i TIA Portal.
    • Programmerere
    • Prosjektingeniører
    • Serviceingeniører
    • Servicepersonel
    • Vedlikeholdspersonel
    • Operatører

Innhold

  • • Systemoversikt: TIA Portal, og SIMATIC WinCC (SCADA)
  • • Opprette SIMATIC WinCC prosjekt
  • • Konfigurere forbindelse med SIMATIC S7-automasjonssystemConfiguration of connection to the SIMATIC S7 automation system
  • • Strukturering av operatørgrensesnittet
  • • Basiskunnskap om opprettelse av grafiske bilder for betjening og overvåkning
  • • Navigering i prosessbildet
  • • Brukeradministrasjon
  • • Alarmvisning, alarmlogging, alarmoppsett
  • • Logging av tag'er, oppsett av trending og visning av trending
  • • Plotting av trender og meldingspresentering , inkludert logging av data i databasen
  • • Resepter/oppskrifter/ Recipes
  • • Bildeelementer(Faceplates) for gjenbruke og sentralisert modifikasjon av grafiske blokker
  • • Globale skript som prosesseres i bakgrunnen
  • • En dypere forståelse av innholdet gjennom praktiske øvelser med en SIMATIC S7-1500 systemmodel

Forutsetninger

  • Grunnleggende forståelse for automasjon

Øvrig informasjon

  • Generelt er WinCC (TIA Portal) delt i maskinnivå og SCADA-system
  • Dette kurset går med SIMATIC WinCC Professional(SCADA-system basert på TIA Portal). I løpet ab kurset vil man jobbe med et en-brukersystem som kommuniserer med en SIMATIC S7-1500
  • For SIMATIC WinCC Comfort og SIMATIC WinCC Advanced (begge basert på TIA Portal), tilbyr vi kursene TIA-WCCM aogTIA-WCCM2.
  • For SIMATIC WinCC V7.x (SCADA system), tilbyr vi systemkurset ST-BWINCCS, samt det mer omfattende kurset ST-WINOND.
  • For ytterligere kurs med SIMATIC WinCC V7.x, sjekk ut læringsvegen "SIMATIC WinCC V7.x".
  • Kursdokumentasjonen er på engelsk.
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart

Pris

21 700 NOK

Nedlastninger

Kontakt