WinCC V7.x er et utprvød og kraftfult SCADA-system. Hvis du vil modernisere eller drive vedlikehold på ditt SCADA-system, eller rett og slett sette opp et helt nytt SCADA-system, lærer du basisfunksjonene på dette kurset.
Målsetninger
SCADA-systemet(Supervisory Control and Data Acquisition) WinCC V7.x er utformet for visualisering og operatørkontroll av prosesser, produksjonsflyt, maskiner og fabrikker.
På dette kurset lærer man hvordan man bruker SIMATIC WinCC raskt og effektivt for sine applikasjoner.
Man blir også vist hvordan man logger meldinger og verdier, og utforming og implementering av hensiktsmessige logger. Man vil kunne bruke prosjekteringsfasen effektivt, takket være det man lærer om pålitelig bruk av systemet.
Etter kurset kan man:
Effektiv og pålitelig bruk av WinCC
Forstå og redigere SIMATIC WinCC-prosjekter
Optimal utforming av operatørens grensesnitt og selektiv bruk av "faceplates"
Opprette skjermnavigasjon og brukeradministrasjon
Implementering av loggkonsept for meldinger, alarmer og målte verdier
Gi tilgang til utvalgte verdier fra SIMATIC S7, vise de verdiene og videre prosessere disse verdiene i WinCC
Opprette brukerdefinerte skript
Forstå fordelene med åpenheten i WinCC
Type
Kurs
Varighet
5 dager Varighet 5 dager
Språk
no
Målgruppe
Din oppgave er å opprette eog/eller redigere WinCC-prosjekter. Enten du er en som akkurat har begynt med eller allerede har sett litt av WinCC, dette kurset gjør deg i stand til å jobbe selvsikkert med WinCC
• Programmerere
• "Commissioning-ingeniører"
• "Configuring-ingeniører"
• Servicepersonale
• Vedlikeholdspersoner
• Servicepersoner
• Operatører
Innhold
Systemoversikt over SIMATIC WinCC: for eksempel, oversikt over de forskjellige WinCC-lisenser og mulige systemkonfigurasjoner
Kommunikasjon med kontroller: Oversikt over mulige kotroller. konfigurasjon av en firbindelse med SIMATIC S7, oppsett av grenser for kommunikasjon og diagnosevalg
Opprettlese av merkelapper og grupper, arbeide effektivt med "Configuration Studio", interne og eksterne merkelapper og simulering av merkelappverdier
Editor for kryssreferanser
Fordeler og muligheter i TIA
Arbeide effektivt med "Graphics Designer"
Lage dynamiske objekter ved hjelp av tilknytning av merkelapper, konfigurasjonsdialog, dynamisk "wizard", animasjoner, dynamisk dialog. direkte kommunikasjon, direkte forbindelse, C-skript og VB-skript
Diagnose- og ytelsesretningslinjer for C-skript og VB-skript
Global Script Editor for brukerdefinerte funksjoner og skjermuavhengige aktiviteter
Brukeradministrasjon: WinCC-brukere og -grupper, godkjenningsnivåer
Faceplate-teknologi via skjerm med tag-prefix og via faceplate-typer
Logging av tag'er: Arkiver og arkivetag'er, arkivtyper. OnlineTrendControl
Logging av alarmer: Alarmeprosedyrer, alarmklasser og -typer, konfigurasjon av arkiv, alarmkontroll, systemalarm, statustag'er
Arkivering av data med "User Archives"(introduksjon)
Kommunikasjon med S7-1500 (med PLCSIM Advanced)
"Report Designer" for utarbeidelse av rapporter(introduksjon)
Dypere forståelse av innholdet i kurset gjennom praktiske oppgaver med SIMATIC S7-300 systemmodell
Forutsetninger
Basiskunnskap om automasjonsfaget
Øvrig informasjon
Kursmateriell er på engelsk
Påmelding gjøres på kurskalender senest 1 uke før kursstart