Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. SINAMICS Drives / SIMOCODE
  2. DR-G12-PM - Beskrivelse

SINAMICS G120 Oppstart og Service (DR-G12-PM)

  • Ønsker du å lære hvordan du utfører service, idriftsettelse eller konfigurerer en SINAMICS G120 drive, da er dette kurset for deg. Du får oversikt over SINAMICS G120, hvordan du idriftsetter den med Starter???, hvordan sette opp kontrollord og statusord. Du vil lære å integrere SINAMICS G120 i Simatic, hvordan kjøre diagnose og benytte safety-funksjoner.

Målsetninger

  • Med SINAMICS G120 kan man regulere hastigheten på induksjonsmotorer for drift av pumper, vifter, transportbånd og mange andre maskiner.
  • Kurset viser frekvensomformeren SINAMICS G120 bruker programvaren Startdrive i TIA Portal
  • Etter kurset vil du være i stand til å kjøre igang omformeren og tilpasse den til den aktuelle maskinen. Du behersker omformerens forskjellige funksjoner for en rekke maskiner/applikasjoner, I tillegg vil du kunne gjøre backup og gjøre tiltak når feil oppstår
Type Kurs
Varighet 2 dager
Språk no

Målgruppe

  • Kurset er ment for de som skal jobbe med oppstart og service av Sinamics G120

Innhold

  • Omformeren SINAMICS G120s oppbygning og virkemåte:
    • Control Unit CU
    • Power Module, PM
  • Parameteroppsett, backup av data og feilsøking med:
    • Operatørpanelene BOP-2 og IOP
    • Programvaren Startdrive i TIA Portal
    • Settpunkt-kanal og Closed-loop-kontroll
    • Kontrollsignal og sammenkoblinger
    • Omformerfunksjoner
  • Praktiske øvelser med:
    • SINAMICS CU240E-2 PN med PM 240 FS A
    • SIMOTICS asynkron motor

Forutsetninger

  • Generell kunnskap om elektronikk, frekvensomformer og datakunnskaper

Øvrig informasjon

  • Kursmateriell er på engelsk
  • Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart

Pris

14 600 NOK

Nedlastninger

Kontakt