Dette kurset tar for seg det grunnleggende med SINAMICS S120 systemet. Det gir deg den tekniske kunnskapen som kreves for igangsetting, optimalisering og feilsøking. Etter kurset vil du være i stand til å implementere automasjonsløsninger med SINAMICS S120. Software for konfigurasjonen av drive vil være STARTER.
Målsetninger
Med SINAMICS S120 kan man regulere hastigheten på induksjonsmotorer for drift av pumper, vifter, transportbånd og mange andre maskiner.
Kurset viser frekvensomformeren SINAMICS S120 bruker programvaren STARTER.
Etter kurset vil du være i stand til å kjøre igang omformeren og tilpasse den til den aktuelle maskinen. Du behersker omformerens forskjellige funksjoner for en rekke maskiner/applikasjoner, I tillegg vil du kunne gjøre backup og gjøre tiltak når feil oppstår
Type
Kurs
Varighet
5 dager Varighet: 5 dager
Språk
no
Målgruppe
Kurset er ment for de som skal jobbe med oppstart og service av Sinamics S120.
Innhold
• Drive systemets virkemåte og oversikt over dokumentasjon og service
• Oppstart og oppsett med STARTER
• Diagnose og feilsøking
• Grunnleggende om kommunikasjonen via profibus og profinet
• Software funksjoner, PID regulering og optimalisering av SERVO og VECTOR drives
• Oppstart av integral basic positioner (EPOS)
• Praktiske øvelser på kurssettet
Forutsetninger
Dataferdigheter og grunnleggende Simatic S7 systemkunnskap tilsvarende opplæring Simatic S7 Service 1, samt interesse for frekvensomformer teknikk
Øvrig informasjon
Kursmateriell er på engelsk
Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart