Dette kurset er for deg som vil lære mer om idriftssetting av SINAMICS S120 med programvaren StartDrive i TIA Portal. Med moderne frekvensomformere har man flere funksjoner og innstillinger. Med disse riktig satt opp vil man spare tid og unngå feil. I dette kurset vil du lære, steg for steg, blant annet idriftssettelse, parametrisering og hvordan du lagrer data med programvaren StartDrive i TIA Portal. Med riktig parametrisering vil man øke påliteligheten for et helt anlegg. Etter endt kurs vil du kunne sette omformeren SINAMICS S120 i drift og tilpasse parametrene i S120 til din applikasjon og å bruke diagnoseverktøyet for feilsøking, både ved idriftssetting og i drift.
Type
Kurs
Varighet
5 dager
Språk
no
Målgruppe
Commissioning Engineers
Innhold
Design og funksjonsprinsipp for en SINAMICS S120
• Kontrollenhet, likeretter og motormoduler
• Motorer, encodere og interface.
Parametrisering, data back-up og diagnostisering med programvaren Startdrive i TIA Portal:
• Online tilkobling med Profinet og Ethernet
• Prosjektstruktur: omformerobjekt og omformerkomponenter
• Topologi med DRIVE-CLiQ-Interface
Funksjonsdiagram: setpoint-kanal, inn- og utgangssignaler
Kontrollsignaler og interne signalsammenkoblinger ved hjelp av BiCo-teknologi
Optimering av turtallsregulator med automatiske funksjoner
Funksjonsprinsipp for driftsmodi Servo og Vector
Analyse av driftstatus ved hjelp av signaler, varsler og feil
Monitorering av signaler med tracefunksjonen
Introduksjon til posisjonering og Safety Integrated
Datautveksling med SIMATIC S7 over Profinet med PROFIdrive Standard Telegram
Praktisk øvelser med SINAMICS S120 kursutstyr
Forutsetninger
Basiskunnskap innenfor elektro og automasjon
Øvrig informasjon
Kursmateriell er på engelsk
Påmelding gjøres i Kurskalender senest 1 uke før kursstart