Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

PROFINET IO - Basics (FR) (IK-PN-B)

Målsetninger

  • Le cours est destiné aux participants qui ont une bonne formation technique et qui doivent assumer des tâches de conception, de réalisation de projets, de programmation et de mise en service, et qui veulent programmer un réseau Profinet avec un S7-300 ou S7-400 comme maître.
Type Kurs
Varighet 1 dag
Språk fr

Målgruppe

  • Maintenance, mise en service et réalisation de projets.

Innhold

  • Concept Ethernet (adresses MAC, IP, physique du bus,...)
  • Comparaison entre PROFIBUS / PROFINET IO (RT (temps réel) - IRT (temps réel isochrone)
  • Aperçu Profinet et structure des réseaux
  • Configuration de Profinet IO dans STEP7
  • Intégration Profibus DP dans Profinet IO
  • Diagnostic dans le logiciel STEP7

Forutsetninger

  • Connaissance de la matière vue dans les cours système S7 partie 1 (F-S7SYS1) et partie 2 (F-S7SYS2).

Øvrig informasjon

  • Documentation : anglais / allemand
  • Instructeur : francophone

Pris

470 EUR

Nedlastninger

Kontakt