Mitt dashbord

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Online-Training - SINAMICS G120 - Parametrieren und Inbetriebnahme (DR-G12-PM)

  • In diesem Online-Kurs lernen Sie den Umrichter SINAMICS G120 sicher und effizient in Betrieb zu nehmen. Sie können die Parameter der Regelung einstellen und im Fehlerfall die Diagnose durchführen.

Målsetninger

  • Ihr Aufgabengebiet beinhaltet die Inbetriebnahme der Antriebe SINAMICS G120. Moderne Umrichter bieten eine Vielfalt von Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Durch eine zielgerichtete Vorgehensweise sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler.
  • In diesem Kurs erlernen Sie das schrittweise Vorgehen bei der Inbetriebnahme. Mit der Software Startdrive im TIA Portal führen Sie die Parametrierung und Datensicherung durch. Durch eine korrekte Parametrierung unterstützen Sie den zuverlässigen Betrieb der gesamten Anlage.
  • Nach dem Kurs können Sie den Umrichter SINAMICS G120 sicher und effizient in Betrieb nehmen. Sie können die Parameter der Regelung an die jeweilige Anwendung anpassen und im Fehlerfall die Diagnosemittel nutzen.
  • Ihr theoretisch erlerntes Wissen vertiefen Sie durch zahlreiche praxisorientierte Übungen in unserer Remote-Lernumgebung mit SINAMICS G120.
Type Online-kurs
Varighet 2 dager
Språk de

Målgruppe

  • Inbetriebsetzer
  • Servicepersonal

Innhold

  • Aufbau und Funktionsweise des Umrichters SINAMICS G120:
    • Control Unit CU, Power Module PM, Asynchronmotor
    • Varianten G120C, G120D, G120X sowie G115D
  • Parametrierung, Datensicherung und Diagnose mit:
    • Software Startdrive im TIA Portal
    • Bedienfelder BOP-2 und IOP-2
  • Funktionspläne: Sollwertkanal, Ein- und Ausgänge, Freie Funktionsbausteine
  • Steuersignale und interne Signalverschaltung mittels BiCo-Technik
  • Funktionsweise der Regelungsarten und Umrichterfunktionen
  • Praktische Übungen an Trainingsgeräten mit CU240E-2 PN und PM240-2

Forutsetninger

Øvrig informasjon

  • Die Übungen finden mit SINAMICS G120 statt. Das erworbene Wissen kann problemlos auf die Varianten SINAMICS G120C, G120D oder G120P übertragen werden.

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende. Hier finden Sie web-based Trainings zu SINAMICS Umrichtern sowie weiteren Themen wie SIMATIC Motion Control und vielen mehr. Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Nedlastninger

Kontakt