Dieser Kurs richtet sich an Konstrukteure, die Geräte für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich entwickeln. Auf der Grundlage des Grundkurses (Grundlagen) werden nach kurzer Wiederholung die Anforderungen and die Geräte vertieft und Beispiele aufgezeigt, wie die mechanischen Anforderungen aus den Normen und Regelwerken ungesetzt werden können.
Målsetninger
Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Anforderungen aus den Normen und Regelwerken, für eine gelungen Konstruktion zu berücksichtigen sind.
Type
Online-kurs
Varighet
3 timer 1 Tag á 3 Stunden
Språk
de
Målgruppe
Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die in der Konstruktion Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereich festlegen.
Innhold
Einführung
Übersicht Zündschutzarten
Mechanische Grundlagen
Mechanische Anforderungen aus der IEC 60079-0 (Grundlagen)