Die Anforderungen der europäischen Richtlinien zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen sind die Hauptthemengebiete des Kurses. Dieser Kurs richtet sich an Elektroentwickler die Geräte für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich entwickeln. Auf der Grundlage des Grundkurses (Grundlagen) werden nach kurzer Wiederholung die Anforderungen and die Geräte vertieft und Beispiele aufgezeigt, wie die elektrischen Anforderungen aus den Normen und Regelwerken ungesetzt werden können.
Målsetninger
Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Anforderungen aus den Normen und Regelwerken, für eine gelungen Elektroentwicklung zu berücksichtigen sind.
Type
Kurs
Varighet
3 timer 1 Tag á 3 Stunden
Språk
de
Målgruppe
Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die in der Elektroentwicklung Geräte und Schaltungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereich festlegen.
Innhold
Einführung
Übersicht Zündschutzarten
Elektrische Anforderungen aus der IEC 60079-0
Zündschutzart Ex i
Grundlagen/Prinzip der Eigensicherheit
Anwendung
Zündvorgang
Gestaltung elektrischer Baugruppen
Bewertung von Bauelementen
Nicht störanfällige Bauelemente
Festlegung von Parametern
Typprüfungen
Markierung und Dokumentation
Forutsetninger
- Grundkenntnisse von Gasanalysatoren
- Grundkenntnisse in Windows
- Kenntnisse im Beurteilen der Ergebnisse von Prozessanalysatoren