Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC Service 2 in TIA Portal (TIA-SERV2)

  • Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) vormt de werkomgeving voor geïntegreerde engineering met SIMATIC STEP 7 en SIMATIC WinCC. Het tweede deel van de SIMATIC TIA Portal servicetraining is gebaseerd op de kennis van het TIA Portal die is opgedaan in de SIMATIC TIA Portal service 1-cursus, inclusief SIMATIC STEP 7, HMI en PROFINET IO. Je breidt je kennis van probleemoplossing en foutcorrectie uit met behulp van de diagnostische tool van het TIA Portal in de ingebruikname- en productiefase. Je leert hoe de CPU zich gedraagt als deze een fout detecteert. Je vergroot je kennis van programmaontwerp door andere opties voor programmastructuren te leren en een eerste inzicht te krijgen in een component van de Structured Control Language (SCL) programmeertaal. Je kunt berichten weergeven op een operator control en monitoringsysteem. Je leert de onderlinge relaties in procesbesturing kennen in relatie tot analoge waardeverwerking en kunt vervolgens analoge processignalen configureren, testen en diagnosticeren. Zo kun je je installatie aanpassen aan nieuwe eisen en zo de stilstand verminderen.

Doelen

  • Na het volgen van de cursus kun je het volgende doen:
    • Begrijp de interactie van TIA-componenten nog beter
    • Voer specifieke ingebruikname uit van TIA-componenten
    • Diagnoseer en corrigeer systematisch hardware- en softwarefouten in het SIMATIC S7-automatiseringssysteem met de diagnostische tools van het TIA-portaal
    • Begrijp, pas aan en breid uit met STEP 7-programma's met analoge waardeverwerking
    • Herken blokken die zijn geprogrammeerd in Structured Control Language (SCL) en begrijp eenvoudige functionaliteit
    • Pas je WinCC-configuratie aan aan nieuwe eisen door middel van kleine aanpassingen of uitbreidingen
  • Je kunt je theoretische kennis verdiepen met talrijke praktische oefeningen op een TIA-systeemmodel. Dit bestaat uit een SIMATIC S7-automatiseringssysteem, ET 200 gedistribueerde I/O, Touchpanel en een riemmodel.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Onderhoudspersoneel
  • Dienstpersoneel

Inhoud

  • Hardware-diagnostische functies van het TIA-portaal in het SIMATIC S7-automatiseringssysteem
  • Softwarediagnostische functies van het TIA-portaal in het SIMATIC S7-automatiseringssysteem
  • Mogelijke toepassingen van verschillende bloktypen (functie (FC), functieblok (FB), organisatieblok (OB), datablok (DB))
  • Principes van analoge waardeverwerking
  • Ingebruikname van gedistribueerde I/O op PROFINET IO
  • Alarmconfiguratie in WinCC
  • Inleiding in de gestructureerde besturingstaal (SCL)
  • Dieper begrip van inhoud door praktische oefeningen op het SIMATIC S7-1500 systeemmodel
  • Daarnaast is de volgende inhoud beschikbaar in uw personal trainingsdocumenten
    • Inleiding tot GRAPH
    • Technologie-object met de G120

  • Inbegrepen in de cursusprijs: Gratis toegang tot het digitale leerplatform SITRAIN-toegang – vanaf één week voor de start van de cursus tot twee weken na het einde van de cursus. Hier vindt u webgebaseerde trainingen op
  • TIA Portal - Diagnostiek met Trace- en SIMATIC Controllers, en nog veel meer. Met het Learning Membership kun je de inhoud van dit Learning Event verdiepen of herhalen en je opleiding voortzetten over andere interessante onderwerpen.

Vereiste voorwaarden

  • SIMATIC S7-kennis overeenkomend met TIA-SERV1 en praktische ervaring met het gebruik van deze kennis
  • Je kunt de beschikbare online toelatingstest gebruiken om te controleren of de gekozen cursus aansluit bij jouw expertisegebied.

Opmerking

  • In deze cursus werk je met SIMATIC S7-1500 en software SIMATIC STEP 7 gebaseerd op TIA Portal.
  • Dit is de tweede van twee cursussen die je voorbereiden op certificering als "Siemens Certified Service Technician Level 1, based on TIA Portal" (CPT-FAST1).
  • Het examen is een module "SITRAIN Certification Program".

    CPT-FAST1

  • Dit is de tweede van drie cursussen die je voorbereiden op certificering als "Siemens Certified Service Technician Level 2, gebaseerd op het TIA Portal". Beide toetsen zijn modules van het "SITRAIN Certification Program"

  • Het Learning Membership begint 7 dagen voor de start van de cursus en eindigt 14 dagen na afloop van de cursus. Tijdens deze periode heeft u toegang tot alle beschikbare webgebaseerde trainingen.

Downloads

Contact