Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK Veiligheid Geïntegreerd (NC-SAFETY)

  • Deze cursus biedt u kennis voor de projectplanning en het opstarten van de Functions of Safety Integrated (F-PLC) voor SINUMERIK ONE en Safety Integrated (plus) voor SINUMERIK 840D sl. U leert hoe u geschikte functies selecteert en hoe u deze kunt implementeren en valideren.

Doelen

  • Deze cursus leert de omgang met de veiligheidsfuncties van SINUMERK Safety Integrated (F-PLC). Deze veiligheidsvariant met de F-PLC is vereist voor de SINUMERIK ONE, maar kan ook worden gebruikt met de SINUMERIK 840D sl. De PLC is geconfigureerd en geprogrammeerd met het TIA Portal.
  • Je leert hoe je de verschillende veiligheidsfuncties toepast en kent hun parameterisatie, programmeren en testen.
  • In de cursus voer je alle stappen uit, van de activatie, parameterisatie en programmering van de functies tot aan de acceptatietest met protocol. Dit stelt je in staat om optimaal gebruik te maken van de voordelen van Safety Integrated (F-PLC) voor je machinegereedschap.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Inbedrijfstellende ingenieurs
  • Technisch personeel
  • Dienstpersoneel

Inhoud

  • Algemene informatie over veiligheidstechnologie en -normen
  • Systeemvereisten
  • TIA Veiligheid voor de SINUMERIK F-PLC; Verschillen S7-300 (840) en S7-400 (ONE)
  • Beschrijving van de veiligheidsfuncties; Verschillen met Safety Integrated (spl)
  • Veilige programmeerbare logica in de F-CPU
  • Veilige communicatie met PROFIsafe
  • Sensor/actuator-integratie
  • Veilig rembeheer en teststop met SIC/SCC
  • Aanpassing van de veiligheidsfuncties door de aandrijvingen te parametriseren en het F-programma te creëren
  • Procedure voor ingebruikname en probleemoplossing
  • Evaluatie van diagnostische en alarmdisplays
  • Schakelingsvoorbeelden voor Safety Integrated
  • Acceptatietest
  • Praktische indienststellingsoefeningen met een SINUMERIK trainingsrek

Vereiste voorwaarden

  • Kennis volgens de cursus NC-ONE-COM of NC-ONE-UP of NC-84SL-COM (voorheen NC-84SLSIP).
  • Programmeerkennis met het TIA Portal volgens de cursussen TIA-PRO1 of TIA-SERV1.

Opmerking

  • Inbegrepen in de cursusprijs: Gratis toegang tot het digitale leerplatform SITRAIN toegang – vanaf één week voor de start van de cursus tot twee weken na het einde van de cursus.
  • Met het Learning Membership kun je de inhoud van dit Learning Event verdiepen of herhalen, evenals je opleiding voortzetten over andere interessante onderwerpen.

  • Deze cursus is de opvolger van de NC-SAF-SIW-cursus. De inhoud is vergelijkbaar en bijgewerkt.

Downloads

Contact