Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SINUMERIK ONE indienststelling (NC-ONE-COM)

  • Deze cursus biedt kennis voor projectplanning en ingebruikname van de SINUMERIK ONE als digitale tweeling en echt, evenals de kennis om verschillende machineconfiguraties te creëren en te testen.

Doelen

  • Deze cursus geeft je kennis over de configuratie en ingebruikname van de SINUMERIK ONE, evenals de kennis om verschillende installatieconfiguraties te creëren en te testen.
  • Bij praktische oefeningen train je de indienststelling en de indienststelling op trainingsapparatuur.
  • Na afloop van de cursus zul je de ingebruikname van het SINUMERIK ONE-besturingssysteem met een SINAMICS S120-aandrijving beheersen. Door de verschillende functies van de regelaar te kennen, kun je de besturing optimaal aanpassen aan de machine en zo de productiviteit van je machine maximaliseren.
Soort Face-to-face-training
Duur 10 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Inbedrijfstellende ingenieurs
  • Technisch personeel
  • Dienstpersoneel

Inhoud

  • Overzicht en onderdelen van SINUMERIK ONE
  • Overzicht van de functionaliteit van SINUMERIK ONE
  • Data-backup van de SSD/SD evenals de IPC, heringebruikname, SW-upgrade
  • Ingebruikname van de digitale tweeling met het TIA-portaal en CreateMyVirtualMachine
  • Aanpassing van de besturingsfuncties aan de machine met machinegegevens en interfacesignalen
  • Machinekinematica en botsingsmonitoring
  • Overdracht van gegevens naar de echte machine
  • Schijfconfiguratie en axls-toewijzing
  • Basisprincipes van optimalisatie
  • PLC-basisprogramma- en interfacesignalen
  • PLC-gebruikersprogramma en gebruikersalarmen
  • Ingebruikname van compensaties en axls-koppelingen
  • Adaptatie SINUMERIK Werk
  • Introductie van synchrone acties
  • Praktische inbedrijfstellingsoefeningen op de pc (digitale tweeling) evenals op een SINUMERIK-trainingsapparaat

Vereiste voorwaarden

  • Basiskennis volgens de cursus NC-NCAN of NC-BASIC.
  • Kennis in TIA Portal gelijk aan de cursus Tia-Sysup.
  • Relevante opleiding, kennis en ervaring om hem of haar in staat te stellen risico's te analyseren en gevaren die elektriciteit kan veroorzaken te vermijden.

Opmerking

  • Inbegrepen in de cursusprijs: Gratis toegang tot het digitale leerplatform SITRAIN toegang – vanaf één week voor de start van de cursus tot twee weken na het einde van de cursus.
  • Met het Learning Membership kun je de inhoud van dit Learning Event verdiepen of herhalen, evenals je opleiding voortzetten over andere interessante onderwerpen.

  • Deze cursus is de opvolger van de NC-ONE-SIP cursus. De inhoud is vergelijkbaar en bijgewerkt.

Downloads

Contact