In deze face-to-face cursus leer je hoe je de diversiteit aan technische mogelijkheden met het SIMATIC PCS 7 procesbesturingssysteem op een gestructureerde en efficiënte manier kunt implementeren. Je configureert het hele besturingssysteem van veldniveau via het automatiseringssysteem tot het bedienings- en monitoringsysteem.
Door oefeningen te doen op originele SIMATIC PCS 7 trainingseenheden, implementeert u software voor procesautomatisering van een fabriek tot aan HMI-niveau. Kenmerken van SIMATIC PCS 7, zoals integratie van alle subsystemen, installatiegerichte engineering, datamanagement en projectmanagement worden aangevuld met geavanceerde functies die efficiënte en kosteneffectieve engineering met SIMATIC PCS 7 mogelijk maken.
Door deze integratie kunt u fouten snel diagnosticeren en veilig corrigeren. Daarnaast kunnen projecten vooraf worden opgezet zodat u met meerdere toepassingen kunt werken. Dit maakt tijdgeoptimaliseerde en kosteneffectieve engineering mogelijk. De perfecte interactie van alle componenten stelt u in staat om consequent meer van de hoogste kwaliteit te produceren en nieuwe producten veel sneller op de markt te brengen.
Doelen
Na het volgen van de cursus zul je kunnen...
begrijp de systeemarchitectuur van PCS 7 en plan een installatie dienovereenkomstig.
maak een PCS 7 multiproject correct en configureer de hardware van automatiseringssystemen en operatorstations.
Zet stations en netwerken op voor een compliant communicatiesysteem.
Zet een plant in kaart volgens de plantenhiërarchie.
de engineering editor (CFC) bedienen en instellen en de programmering van de systemen begrijpen.
ontwikkel een begrip van je eigen bibliotheken en gebruik de PCS 7-bibliotheken in je voordeel.
Ken de basisfuncties voor bediening en monitoring.
ontwikkeling en exploitatie van sequentiële functiecontroles (SFC's) in PCS 7.
het opzetten, configureren en bedienen van operatorstations en het afhandelen van het bijbehorende alarmsysteem
Gebruik de basis van het archiveren van projecten.
ken de vergrendelingsfuncties en bedieningsmodi in procesbesturingstechnologie.
gebruik de engineering van massadata in PCS 7.
Soort
Face-to-face-training
Duur
10 dagen
Taal
en
Doelgroep
Configuratie-ingenieurs
Programmeurs
Inbedrijfstellende ingenieurs
Technologen
Inhoud
Systeemontwerp en componentspecificatie
Het creëren van een multiproject
Configuratie van stations en netwerken
Creatie van de plantenhiërarchie
Basisprincipes van CFC en blokken
Verbinding met het proces
Basisautomatisering met de APL
Spreadsheetgebaseerde engineering met de procesobjectweergave
Basisfuncties voor bediening en monitoring van de operator
Implementatie van handmatige en automatische bediening
Sequentiële besturing met SFC
Monitoring en besturing van de sequentiële besturingssystemen
Het bedieningsstation (OS) is eenvoudig aan te passen
Basis van het berichtensysteem
Projectplanning van groepsdisplays en statusdisplays
Het archiveringssysteem
Interlockfuncties en bedieningsmodi
Bulk data-engineering
Laatste configuratiestappen
Inbegrepen in de cursusprijs:
Deze cursus omvat een 4-weekse Learning Membership voor ons digitale leerplatform SITRAIN access. Met het Learning Membership kunt u de inhoud van dit Learning Event verdiepen of herhalen, evenals uw opleiding voortzetten over andere interessante onderwerpen. Als introductie tot het digitale leerplatform raden wij het volgende leerpad aan:
Het Learning Membership begint 7 dagen voor de start van de cursus en eindigt 14 dagen na afloop van de cursus. Tijdens deze periode heeft u toegang tot alle meer dan 480 beschikbare webgebaseerde trainingen.
Vereiste voorwaarden
Basiskennis van elektrotechniek, open-loop en gesloten-loop besturing evenals procesregeltechniek.