Elektrische Energietechniek zonder de complexe wiskunde; het kan! Vanachter je computer volg je 14 Virtual Classrooms sessies van maximaal 1 uur. Parallel aan de sessies maak je iedere week 1 module van de e-learning Nettechniek 2; Transformatoren
Doelen
De Virtual Classroom is een zeer effectieve mix van een docent op afstand en e-learning. Door gebruik te maken van verschillende simulaties, metaforen en proefopstellingen, vormen er beelden in je hoofd van abstract ervaren elektrische energietechniek. Gezamenlijke MS TEAMS bijeenkomsten worden afgewisseld met het volgen van de e-learning Nettechniek 2; Transformatoren.
Je verkrijgt fundamenteel inzicht in de natuurkundige principes die ten grondslag liggen aan de elektrische energietechniek. Je kan de werking van de hoofdcomponenten van een elektrische installatie verklaren. Je kunt verklaren hoe elektrische energie zich gedraagt in het elektrische energienetwerk. We zeggen niet dat het makkelijk wordt, maar we durven wel te beweren dat je na deze training de juiste beeldvorming hebt ontwikkeld over elektrische energie in onze netten.
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die is betrokken bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties en/of elektrische netten en een goed inzicht willen hebben in de basisprincipes van de elektrische energietechniek. Voel je je minder confortabel om alleen te werken, dan is de Virtual Classroom voor jou zeer geschikt.
Inhoud
Volg samen met studiegenoten digitale colleges van maximaal 1 uur.
Voor de eeerste bijeenkomst bespreek je met de docent de aanpak en jouw persoonlijke doelstellingen .
16. De principiƫle werking van de transformator.
17. Het klokgetal van de 3-fasentransformator
18a: De belaste transformator en het vervangingsschema (deel a)
18b: De belaste transformator en het vervangingsschema (deel b)
19. Overzicht en parallelbedrijf van 3-fasentransformatoren
20. De behandeling van het sterpunt
21. Capacitieve stromen in het zwevende middenspanningsnet
22. De sterpunt- of aardingstransformator
23. Het opstellen van en het werken met het vereenvoudigde vervangingsschema
24. De kortsluitproef en de nullastproef van de transformator
25. Spanningsdaling bij de ohms-inductief belaste transformator
26. Spanningsstijging bij de ohms-capacitief belaste transformator
27. De vermogensverdeling bij parallel geschakelde transformator op basis van de specificaties van de transformator
28. De vereffeningstromen bij parallel geschakelde transformatoren bij ongelijke spanningshoogte
29. De vereffeningstromen bij parallel geschakelde transformatoren bij ongelijke fasehoek
Vereiste voorwaarden
Middelbare technische opleiding of goede kennis van de natuurkunde op MBO4 / HAVO niveau.