De cursus is bestemd voor projectengineers-, service- en onderhoudspersoneel. Na deelname is de cursist in staat om een aandrijving met SINAMICS G220 op te bouwen, in bedrijf te nemen en fouten op te sporen. Ook is duidelijk hoe de SINAMICS G220 communiceert met een SIMATIC PLC.
Soort
Face-to-face-training
Duur
3 dagen
Taal
nl
Doelgroep
Inbedrijfstellers, onderhoudsmedewerkers en programmeurs die Sinamics G220 gaan toepassen.
Inhoud
De onderwerpen in deze cursus zijn:
Ontwerp en principe van de SINAMICS G220
Parametrering en commissioning met Startdrive
Geintegreerde safety functies (Safety Integrated)
Geintegreerde cyber security functies
Communicatie met SIMATIC via PROFINET
Data backup met Startdrive op de PC of op de memory card
Procedures voor foutzoeken
Analyse van alarmen en fout meldingen
Uitlezen van het diagnose geheugen
Signalen tracen met behulp van de trace functie
Procedures voor het vervangen van:
Converter and motor
Practische oefeningen met de SINAMICS G220
Vereiste voorwaarden
Basiskennis van draaistroommotoren en vermogenselektronica.
Opmerking
Documentatie: Engels, docent: Nederlands. De cursusthema's worden uitgevoerd op een testopstelling met een frequentieomvormer Sinamics G220, motor en bediening (inclusief PC). 1 testopstelling per 2 deelnemers.