Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. LXP Nederland
  2. Aandrijftechniek SINAMICS
  3. SIMOCODE
  4. AST-SIMOC - Beschrijving

SIMOCODE Applicatie Support Training Motormanagement systeem (AST-SIMOC)

  • SIMOCODE pro engineering, techniek, bedrading, inbedrijfstelling en diagnose.

Doelen

  • • het doel van deze introductie training van 1 dag is om vertrouwd te raken met de apparatuur en werking van het SIMOCODE pro-systeem.
  • U zult algemene kennis verwerven over de vele verschillende manieren waarop de Simocode modules onderling kunnen worden aangesloten en gebruikt, en u zult leren hoe u de simocode kan configureren en de test- en diagnostische functies kunt gebruiken.
  • • Hoe Simocode gebruikt kan worden in een PLC configuratie en hoe de apparatuur via PROFINET met elkaar zijn verbonden en gebruikt.
Soort Face-to-face-training
Duur 1 dag
Taal nl

Doelgroep

  • Maximaal 4-6 personen;
  • Hardware Engineers,
  • Software Engineers, Programmeurs,
  • Inbedrijfstellers en Servicepersoneel

Inhoud

  • in- en uitgangssignalen volgens schematisch schema (bedieningsschakelaars, relais en lichtindicatoren)
  • • reeks SIMOCODE pro-modulen (stroomdetectiemodules, basiseenheid, uitbreidingsmodules, digitale modules, bedieningsmodules, accessoires)
  • • SIMOCODE pro-functies (motorbeveiliging en besturingsfuncties, bewakings- en diagnosefuncties, logische functies)
  • • Configureren ,Status en diagnose met SIMOCODE ES
  • • Een praktische oefening met het voorbeeld van de startmotorregeling inclusief omkeermechanisme (parametrisering met SIMOCODE ES, test- en diagnosefuncties)
  • • Praktische oefeningen met SIMOCODE pro ES

Vereiste voorwaarden

  • U heeft kennis van schakelapparatuur en bedieningsapparatuur bij krachtstroommotoren; basiskennis van automatiseringssystemen.

Opmerking

  • Prijs is voor maximaal voor 4-6 personen, met 1 dag voorbereiding voor de docent en daarna 1 dag cursus op locatie van de klant of bij Siemens Training in Den Haag.

Prijs

4.535 EUR
Totale prijs voor een groep

Downloads

Contact