Absolvovali jste kurz systému WinCC V8.x a chcete si rozšířit své znalosti a dovednosti.
Naučíte se používat rozšiřující možnosti systému WinCC a pracovat s rozsáhlými systémovými konfiguracemi (např. architektury klient/server, redundance).
Doelen
SCADA systém (Supervisory Control and Data Acquisition) WinCC je určen pro vizualizaci a ovládání procesů, výrobních toků, strojů a zařízení.
V pokročilém kurzu se naučíte, jak snadno a rychle používat SIMATIC WinCC pro vaše aplikace.
Získáte znalosti o zaznamenávání hlášení a hodnot, stejně jako o návrhu a implementaci odpovídajících záznamů. Díky získaným dovednostem budete moci efektivně využívat fázi projektování a spolehlivě systém provozovat.
Po absolvování kurzu budete schopni:
• Efektivněji odstraňovat chyby ve skriptech v jazycích C a VB
• Používat WinCC jako víceuživatelský systém (architektury klient/server)
• Konfigurovat WinCC s redundantními servery
• Nastavit WinCC pro použití s webovými klienty
• Vytvářet reporty pomocí informačního serveru
• Poskytovat obsah z databází WinCC (archivy hlášení a trendů) pomocí databázových možností pro vlastní aplikace
• Konfigurovat efektivněji
• Začít s automatizovanou konfigurací
Soort
Face-to-face-training
Duur
5 dagen
Taal
cs
Doelgroep
Již jste absolvovali kurz „SIMATIC WinCC (ST-BWINCCS)“ nebo máte srovnatelné předchozí znalosti a chcete si dále rozšířit své dovednosti.
Kurz je určen pro následující cílové skupiny:
• Programátoři
• Projektanti konfigurací
• Servisní pracovníci
• Pracovníci údržby
Inhoud
Verze produktu: WinCC V8.0
Obsah pokročilého školení zahrnuje:
• Pokročilé školení v jazyce Visual Basic Script (akce VBS a objektové struktury VBS)
• Pokročilé školení v jazyce C pro skripty ve WinCC
• Úvod do databáze WinCC (dimenzování databází Runtime)
• Úvod do sítí (TCP/IP, podsítě a překládání názvů)
• WinCC server (WinCC klient s projektem i bez projektu)
• Volitelná funkce redundance ve WinCC
• Synchronizace času (klient/server, redundance)
• Webová volba WinCC Web Navigator
• Webová volba WinCC WebUX
• Úvod do Process Historian
• Webová volba WinCC Information Server
• Mezisystémová komunikace: OPC, volby WinCC Connectivity Pack/Station, IndustrialDataBridge
• Spolupráce s WinCC Unified
• Efektivní konfigurace: CrossReference, diagnostický nástroj ApDiag.exe
• VBA pro automatizovanou konfiguraci v Graphics Designeru
• Přehled volitelných funkcí WinCC: ODK s IndustrialX, Uživatelský archiv, Simatic Logon, Change Control a Audit, Energy Manager, Calendar Scheduler, Event Notifier, Performance Monitor
• Hlubší porozumění obsahu díky praktickým cvičením
Vereiste voorwaarden
Předpokladem je absolvování kurzu SIMATIC WinCC, Systemový kurz (ST-BWINCCS)
Opmerking
Tento kurz je na vyžádání. Realizujeme od 4 účastníků!
V tomto kurzu budete pracovat se systémem SIMATIC WinCC V8.x (SCADA systém) a s jednou uživatelskou stanicí WinCC, která komunikuje se systémy SIMATIC S7-300 a S7-1500 (pomocí PLCSIM Advanced).