Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC S7 Programming 2 (ST-PRO2)

  • Své teoretické znalosti si upevníte pomocí řady praktických cvičení na modelu TIA stanice. Tento model zahrnuje programovatelný automat S7-300, distribuovaný vstupně-výstupní systém ET200S, dotykový panel TP 177B, pohon Micromaster 420, model dopravního pásu

Doelen

  • Tento kurz je určen uživatelům s technickými úkoly, kteří se chtějí seznámit s rozšířenými možnostmi programování systému SIMATIC S7.
  • Získáte přehled o rozhraní člověk–stroj (HMI), komunikaci přes PROFIBUS DP a integraci pohonů.
  • To, co se naučíte o konceptu Totally Integrated Automation (TIA), vám pomůže nahlížet na vaši výrobní linku komplexně a porozumět vztahům mezi jednotlivými komponenty.
  • Naučíme vás, jak strukturovat a vytvářet rozsáhlé programy pro S7.
  • Po absolvování kurzu budete schopni efektivně pracovat s nástrojem STEP 7, zkrátit fázi návrhu a minimalizovat zdroje chyb díky optimální konfiguraci vašeho zařízení.
  • Díky komplexnímu porozumění získáte nový impuls a nápady pro optimalizaci výroby.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal cs

Doelgroep

  • • Servisní technici
  • • Programátoři
  • • Operátoři

Inhoud

  • Pomůcky pro tvorbu programu (např. strukturování programu)
  • • Funkce, funkční bloky a multi-instanční použití (na příkladu časovačů/čítačů dle IEC)
  • • Skokové příkazy a operace s akumulátory
  • • Nepřímé adresování
  • • Integrace pohonu (MM420) přes PROFIBUS DP
  • • Monitorování a řízení pohonu pomocí softwaru „Starter“
  • • Zpracování chyb pomocí chybových organizačních bloků
  • • Vyhodnocování diagnostických dat
  • • Odstraňování chyb a zobrazování hlášení pomocí HMI zařízení (TP 177B)
  • • Zpracování analogových hodnot
  • • Prohloubení znalostí prostřednictvím praktických cvičení na modelu systému SIMATIC S7-300

Vereiste voorwaarden

  • Znalosti systému SIMATIC S7 odpovídající kurzu ST-PRO1 a praktické zkušenosti s jejich využitím.

Opmerking

  • V tomto kurzu budete pracovat se softwarem SIMATIC STEP 7 verze V5.x.

Prijs

21.500 CZK
Při rezervaci obou kurzů ST-PRO1+2 v navazujících termínech, sleva 10% (38 700 Kč za obě školení). Uvádějte prosím do poznámky v registraci.

Downloads

Contact