Het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) vormt de werkomgeving voor geïntegreerde engineering met SIMATIC STEP 7. In dit eerste deel van de SIMATIC TIA Portal programmeertraining leer je omgaan met het TIA Portal, krijg je basiskennis over de structuur van het SIMATIC S7 automatiseringssysteem, de configuratie en parametrering van de hardware en de basisprincipes van klassieke PLC-programmering. Je leert ook een PROFINET IO aan te sluiten.
Doelen
Na deze cursus kun je:
het engineeringplatform "TIA Portal" veilig bedienen
de basisprincipes van de interactie tussen TIA-componenten begrijpen
eenvoudige programmeertaken oplossen met elementaire STEP 7-instructies
kleine SIMATIC S7-programma’s structureren met behulp van OB’s, FC’s en FB’s
standaarden toepassen en ermee werken
eenvoudige wiskundige programmeertaken oplossen met STEP 7-instructies
eenvoudige/kleine machines zelfstandig in bedrijf stellen of uitbreiden
programma’s testen en eenvoudige fouten oplossen
een decentrale I/O via PROFINET configureren
Je verdiept je theoretische kennis via talrijke praktijkgerichte oefeningen in onze leeromgeving op een TIA-systeemmodel, bestaande uit een SIMATIC S7-1500 automatiseringssysteem en een transportmodel.
Soort
Face-to-face-training
Duur
5 dagen (30 uur)
Taal
de, en, fr, nl
Doelgroep
Programmeurs
Inbedrijfstellers
Engineeringpersoneel
Inhoud
Overzicht en essentiële kenmerken van de SIMATIC S7-systeemfamilie
Configuratie-interface van het TIA Portal STEP 7 engineering systeem
Programma-afhandeling in het automatiseringssysteem, programmacyclus, procesbeeld
Programmastructurering en implementatie met STEP 7 bloktypes (OB, FC, FB, DB)
Binaire en digitale bewerkingen in functie- en contactdiagram (FBD/LAD)
Standaarden toepassen en ermee werken aan de hand van bibliotheken
Gegevensbeheer implementeren met datablocks
Programmeren van herbruikbare en parameteriseerbare blokken
Testtools voor programmatests en inbedrijfstelling: systeeminformatie, foutopsporing en diagnose
Documentatie van het gemaakte programma met de geïntegreerde mogelijkheden in TIA Portal
Verdieping van de inhoud via praktijkgerichte oefeningen in de virtuele leeromgeving
Inbegrepen in de cursusprijs: Gratis toegang tot het digitale leerplatform SITRAIN access. Hier vind je webgebaseerde trainingen over Automation Basic (Curriculum) en andere onderwerpen zoals TIA Portal – Gestructureerd programmeren en nog veel meer. Met het Learning Membership kun je de inhoud van deze leeractiviteit verdiepen of herhalen en je verder ontwikkelen in andere interessante onderwerpen.
Vereiste voorwaarden
Basiskennis van automatiseringstechnologie
Je kunt de beschikbare online instaptest gebruiken om te controleren of de gekozen cursus aansluit bij jouw expertisegebied.
In this course you will work with SIMATIC S7-1500 and software SIMATIC STEP 7 based on TIA Portal.
This is the first of three courses that prepare you for certification as a "Siemens Certified Programmer, based on the TIA Portal". The examination is a "SITRAIN Certification Program" module.
The Learning Membership starts 7 days before the start of the course and ends 14 days after the end of the course. During this period, you have access to all of the more than 480 web-based trainings available.