Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC PCS 7 Process Safety (ST-PCS7SAF)

  • In deze cursus leert u hoe u een fail-safe toepassing maakt met CFC en Safety Matrix conform PCS 7.

Doelen

  • De theoretische delen van de training worden ondersteund door praktische oefeningen. Deze worden uitgevoerd op fail-safe CPU 410-5H automatiseringssystemen met fail-safe communicatie (PROFIsafe) en fail-safe signaalmodules. Na de cursus bent u in staat om veiligheidsgerelateerde functies te configureren en veiligheidsrelevante tijden te bepalen en in te stellen.
Soort Face-to-face-training
Duur 3 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Verkopers
  • Projectmanagers, projectmedewerkers
  • Programmeurs
  • Inbedrijfstellingsingenieurs, projectplanners

Inhoud

  • Functionele veiligheid, basisprincipes van IEC 61508 en IEC 61511
  • LOPA (Layer of Protection Analysis) en risicografiek aan de hand van een voorbeeld, uitleg van een SIF (Safety Instrumented Function)
  • Systeemarchitectuur en diagnose in de fail-safe componenten (hardware, software, communicatie)
  • Overzicht van fail-safe hardware
  • Parametrering van hardware (veiligheidswerking, sensorverwerking, adressering, bewakingstijden, H-parameters, bedrading en evaluatiearchitecturen)
  • Veiligheidsprogramma (gebruikersbevestiging, voting-blokken, bloktypes, Secure Write Command++, communicatie)
  • Veiligheidsmechanismen (F-uitschakeling, gedeeltelijke uitschakelgroepen, passivering, re-integratie)
  • Safety Matrix
  • Berekenen en instellen van F-specifieke tijden met S7ftime.xlsm

Vereiste voorwaarden

  • Deelname aan de ST-PCS7SYS training wordt aanbevolen. Algemene basiskennis van procesbesturingstechnologie. Basiskennis van PCS 7 OS. Goede kennis van AS projectplanning met PCS 7. Zelfstandig werken met SIMATIC PCS 7.

Downloads

Contact