Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Engineering tool S7 CFC (ST-S7CFC)

  • This course is intended for S7 users involved in project engineering, commissioning, and programming who want to program SIMATIC S7 or M7 graphically using CFC. The course is organized only on request or via a waiting list.

Doelen

  • De cursus is bestemd voor S7-gebruikers in het bereik projectering, inbedrijfname en programmatie, die SIMATIC S7 of M7 grafisch met CFC willen programmeren. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden leert de deelnemer de voordelen van grafische programmering kennen. Omdat de programmering quasi hardware-onafhankelijk is, kan voor deze cursus zowel S7 als M7 gebruikt worden.
  • De cursus wordt enkel op aanvraag of via wachtlijst georganiseerd.
Soort Face-to-face-training
Duur 2 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Programmatie, inbedrijfname en projectuitvoering

Inhoud

  • CFC overzicht
  • CFC omgeving voor S7, M7 en bouwsteenbibliotheken
  • Projecteren en gebruik van de CFC-editor
  • Bouwsteentypes, importeren en overzicht
  • Inbedrijfname en testen van programma´s
  • Oscilloscoop
  • Programmadocumentatie
  • Gebruikersbouwstenen
  • Standaardbouwstenen

Vereiste voorwaarden

  • De deelnemer moet beschikken over een grondige kennis van S7 en noties van de engineeringstool SCL is een voordeel.

Opmerking

  • Cursusdocumentatie: Engels of Duits
  • Docent: Nederlands

Downloads

Contact