U bent verantwoordelijk voor de inbedrijfstelling van SINAMICS S120 aandrijfsystemen met de configuratiesoftware Startdrive in TIA Portal. Moderne convertersystemen bieden een verscheidenheid aan functies en instellingsmogelijkheden. Door een doelgerichte procedure kunt u tijd besparen en fouten voorkomen.
Doelen
In deze cursus leert u stap voor stap de procedure bij inbedrijfstelling. Met de configuratiesoftware Startdrive in TIA Portal kunt u parameterinstellingen en backups doorvoeren. Door een juiste parameterinstelling verzekert u de betrouwbare werking van de hele installatie. Na de cursus kunt u de frequentieomvormer SINAMICS S120 efficiënt in gebruik nemen. U kunt de parameters van de closed-loop controller aanpassen aan de betreffende toepassing en de diagnosetools gebruiken in geval van een storing.
Soort
Face-to-face-training
Duur
5 dagen
Taal
en
Doelgroep
Inbedrijfname, montage en onderhoud
Inhoud
Opbouw en functieprincipe van de frequentieomvormer SINAMICS S120:
Regeleenheid, voedings- en motormodules
Motoren, encoders en interfaces
Parametreren, gegevensback-up en diagnose met behulp van Startdrive configuratiesoftware in de TIA Portal:
Online verbinding via PROFINET en Ethernet
Projectstructuur: aandrijfcomponenten en aandrijfobjecten
Topologie van de DRIVE-CLiQ-interface
Streefwaardekanaal
Stuursignalen en interne signaalverbindingen met behulp van BiCo-technologie
Optimaliseren van de regelingkringen met behulp van automatische procedures
Werkingsprincipe van de bedrijfsmodi Servo en Vector
Analyse van de bedrijfsstatus
Monitoring van signalen met behulp van de trace-functie
Inleiding tot positionering en geïntegreerde veiligheidsfuncties (basisfuncties)
Gegevensuitwisseling met SIMATIC S7 via PROFINET met PROFIdrive Standard Telegram
Praktische oefeningen bij trainingskits met SINAMICS S120 in booksize frame met servomotor en inductiemotor
Vereiste voorwaarden
Ervaring in aandrijftechniek
Opmerking
De cursusthema's worden ingeoefend op een oefentoestel met frequentieomvormer Sinamics S120, motoren en bediening (inclusief PC).