Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Online training: CEMAT MinAS Basic Training (ST-CEMATE)

  • De deelnemers aan deze training raken vertrouwd met de belangrijkste stuur- en bewakingsfuncties van CEMAT.

Doelen

  • CEMAT is een procesbesturingssysteem gebaseerd op SIMATIC PCS7, dat gebruikt wordt in cement- en mijnbouwfabrieken. De CEMAT blokken en faceplates zijn ontwikkeld volgens de eisen van de cement- en mijnbouwindustrie en worden wereldwijd gebruikt in cement- en mijnbouwfabrieken.
  • De deelnemers aan deze cursus raken vertrouwd met de belangrijkste stuur- en bewakingsfuncties van CEMAT.
  • In een functieoverzicht worden de werking en diagnosefuncties uitgelegd. Aan de hand van toepassingsvoorbeelden leren we de functies van de CEMAT-objecten en de belangrijkste blokinterfaces kennen.
  • Aan de hand van praktische oefeningen leert de deelnemer de engineeringregels voor het met elkaar verbinden van CEMAT-blokken en voor het parametreren van de HMI-interface. Er wordt ook uitgelegd hoe je een PCS7-project voor CEMAT maakt.
Soort Online training
Duur 5 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Inbedrijfstellings- en configuratie-ingenieurs
  • Servicepersoneel
  • Onderhoudspersoneel

Inhoud

  • Functieoverzicht CEMAT
  • Structuur van de modules, besturingsfilosofie, diagnosefuncties, besturingsmodi
  • Bibliotheek Minerals_Cemat
    • Regelfuncties voor open en gesloten regelkringen in CEMAT,
    • Aansluiten van CEMAT-blokken in CFC,
    • Procesbeelden genereren met behulp van CEMAT-symbolen en faceplates.
  • Configuratie-instellingen voor CEMAT

Vereiste voorwaarden

  • Kennis van SIMATIC PCS7 project engineering in overeenstemming met de cursus ST-PCS7SYS

Opmerking

  • CEMAT-versie en projectstandaard
  • Afhankelijk van de eisen van de klant bestaat de Cemat-cursus in verschillende versies:
    • Projectstandaard 001: Minerals Automation Standard (voor cement- en mijnbouwindustrie)
    • Projectstandaard 000: Normale standaard (voor Cementfabrieken met bestaande Cemat-installaties die moeten worden uitgebreid, met uitzondering van Holcim- en Lafarge-fabrieken)
    • Projectstandaard 004: Holcim Standaard (voor Holcim fabrieken)
    • Projectstandaard 027: Lafarge Standaard (voor Lafarge-installaties)
  • Als er geen andere vereisten zijn, wordt de CEMAT-cursus uitgevoerd met de Projectstandaard 001 "Minerals Automation Standard" en in het Engels.

Downloads

Contact