Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

PCS7 Process Control System 7 System Course (ST-PCS7SYS)

  • In deze cursus leer je hoe je de verscheidenheid aan engineering mogelijkheden op een gestructureerde en efficiënte manier kunt implementeren met het SIMATIC PCS 7 procesbesturingssysteem. Door oefeningen op originele SIMATIC PCS 7 training units implementeer je software voor de procesautomatisering van een plant tot op HMI niveau. Kenmerken van SIMATIC PCS 7 zoals integratie van alle subsystemen, plant-georiënteerde engineering, data en project management worden aangevuld met geavanceerde functies die efficiënte en kosteneffectieve engineering mogelijk maken. Maak zelf gebruik van de voordelen van Totally Integrated Automation (TIA) en leer hoe je een geïntegreerd beeld krijgt van je fabriek! Door deze integratie kunt u storingen snel opsporen en veilig verhelpen. Bovendien kunnen projecten van tevoren zo worden aangemaakt dat u met meerdere toepassingen kunt werken. Dit maakt tijdgeoptimaliseerde en kosteneffectieve engineering mogelijk.

Doelen

  • Na het volgen van de cursus kunt u het volgende doen:
    • Een goed PCS 7-multiproject maken en de hardware van AS- en PC-stations configureren.
    • Gebruikersprogramma's maken die voldoen aan de PCS 7-standaarden met behulp van de belangrijkste tools zoals CFC, SFC en grafische tools van de PCS 7 engineering toolset.
    • Bulk engineering met behulp van de Import/Export-Assistant en Control Module Types en hun instanties met behulp van de Technological List Editor.
Soort Face-to-face-training
Duur 10 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Projectmanagers, Configuratie-ingenieurs
  • Programmeurs
  • Inbedrijfstellings-ingenieurs
  • Technologen

Inhoud

  • Systeemontwerp en componentspecificatie
  • Opbouw van projecten
  • Stations- en netwerkconfiguratie
  • Verbinding met het proces
  • Basis besturingsfuncties
  • Basisprincipes van bedienen en bewaken
  • Implementatie van automatische en handmatige besturing
  • Sequentiële besturing - SFC
  • Aanpassing van het OS
  • Archiefsysteem
  • Interlocks en bedrijfsmodi
  • Mass data engineering
  • Laatste stappen van configuratie
  • Gebruikersbouwstenen - attributen en visualisatie
  • Demonstratie server-clientsysteem
  • Syntaxregels
  • PCS 7 documentatie en ondersteuning

Vereiste voorwaarden

  • Basiskennis van automatiseringssystemen. Basis-PC-kennis en kennis van Windows.
  • U kan de online instaptest gebruiken om vast te stellen dat u de vereiste voorkennis beheerst.
  • (https://wbt.siemens.com/sitrain/ST-PCS7SYS_EN)

Opmerking

Downloads

Contact