Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Utilizzo ottimale dei dati di produzione con Industrial Edge. Transizione 5.0 con attestazione finale superamento esame. (IT5P-TIA-EDGEON)

  • Con questo corso imparerai come utilizzare e analizzare i dati delle tue macchine e dei tuoi sistemi, assicurandoti inoltre che il software, il sistema operativo e la sicurezza informatica corrispondenti siano sempre aggiornati. Con Industrial Edge, tutto è più facile, più flessibile e più sicuro: potrai acquisire ed elaborare i dati direttamente e in sicurezza sulla macchina senza latenza utilizzando software già pronti o realizzati da te stesso e un sistema centrale per l'amministrazione, la distribuzione e l'aggiornamento.
    Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10. Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.

Doelen

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Utilizzare i vantaggi di Industrial Edge in modo ottimale per la tua applicazione
    • Elaborare dati di massa in maniera flessibile e sicura direttamente in produzione
    • Implementare cicli di innovazione più brevi e maggiore flessibilità grazie agli aggiornamenti centralizzati del software e del sistema operativo
    • Ridurre il time-to-market grazie alle funzionalità della piattaforma orientate all'efficienza
    • Gestire un ecosistema aperto a prova di futuro e basse barriere all'ingresso
Soort Face-to-face-training
Duur 2 dagen
Taal it

Doelgroep

  • Ingegneri di messa in servizio
  • Project Manager

Inhoud

  •  
    • Introduzione al concetto e all'applicazione dell'Industrial Edge Device e dell'Industrial Edge Management System
    • Messa in servizio e onboarding di un dispositivo Industrial Edge nel sistema di gestione nella topologia di rete esistente
    • Ordine e implementazione di Siemens Apps
    • Esecuzione degli aggiornamenti del firmware
    • Implementazione della connettività a SPS e al cloud utilizzando le funzionalità della piattaforma
    • Configurazione di diverse app Edge
    • Implementazione di diversi casi d'uso con le app Industrial Edge disponibili
    • Installazione di una singola applicazione Industrial Edge
    • Fornitura di una propria app Edge nell'Industrial Edge Management System
    • Utilizzo delle principali app Industrial Edge: FlowCreator, SIMATIC S7 Connector, Cloud Connector, Data Service, Performance Insight, ...

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un dispositivo SIMATIC Industrial Edge connesso ad un sistema di automazione SIMATIC S7-1500.

Vereiste voorwaarden

  • Corso TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
  • Consigliate conosce IT di base.

Opmerking

  • DECRETO ATTUATIVO AGOSTO 2024
  • Spesa Trainata Transizione 5.0.
  • Transizione digitale B.1 - B.3 - B.9

Prijs

950 EUR

Downloads

Contact