Som bruger af proceskontrolsystemet SIMATIC PCS7 lærer deltageren ved hjælp af eksempler og øvelser, hvor enkelt procesautomatisering af et anlæg fra automatik-komponenter til betjening og overvågning lader sig realisere. Dette systemgrundkursus formidler centrale SIMATIC PCS7-aspekter såsom transparens i det samlede system, anlægsorienteret projektering, datasikring og projekthåndtering såvel som det overordnede samspil mellem de forskellige systemkomponenter og værktøjer. OBS! Kurset gennemføres på engelsk og med engelsksproget dokumentation.
Soort
Face-to-face-training
Duur
10 dagen
Taal
da, en
Inhoud
System overview and architecture, including the various sub-systems for operating, monitoring and communication.
Review of the design concept from peripheral connection to the overall system access.
The design of the system of project and construction-oriented data handling.
Hardware configuration of AS, OS and ES stations.
CIR (Configuration i Run).
Network Settings.
Control of continuous processes with CFCs.
Control of sequential processes with SFC and SFC-Types.
User Function Blocks manufactured with SCL and S7 attributes.
Version Cross Checker (VXC).
Process Object View.
Import / Export option other configuration tools. OS compilation function and the OS Project Editor.
SIMATIC PCS7s operating and monitoring structure.
Faceplate, Block Icons and PCS7 wizards in SIMATIC WinCC.