Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

DESIGO PXC4..7 Programmeren (SI-AUT-PXC)

Doelen

  • Begrijp het toepassingsconcept en wees in staat het te gebruiken in projecten
  • Ken de werkstappen die nodig zijn voor efficiënte engineering en inbedrijfstelling van PXC4..7 projecten
  • Ken de mogelijke topologie, beperkingen en beperkingen van het systeem.
  • Wees in staat om PXC4..7 automatiseringsprojecten te ontwerpen en in te bedrijfstellen
  • Ken de basisworkflow voor grafische engineering met Desigo Control Point
Soort Face-to-face-training
Duur 3 dagen
Taal en

Doelgroep

  • Ingenieurs die betrokken zijn bij projecten
  • Programmeer- en inbedrijfstellingsingenieurs

Inhoud

  • Productassortiment & toepassingen
  • Engineering- en inbedrijfstellingsworkflows
  • Programmeer oefeningen
  • Grafische engineering workflows
  • Oefening & Test

Vereiste voorwaarden

  • Voltooiing van de e-learning voordat je deelneemt aan de klassikale training: Desigo PXC4..7 Basis, Desigo PXC4..7 Eng. En Comm.
    • Basiskennis van toepassingen op het gebied van HVAC, Hydraulica, Bacnet en IP-netwerken
    • Basiskennis van Modbus
    • Een Starter kit beschikbaar hebben
    • Het behalen van een instaptoets
    • Minimale PC vereisten: Win10 Pro 64-bit, 16GB RAM, CPU > 2,6GHz, SSD (Als gevirtualiseerd > 32GB RAM)
    • Software Desigo ABT Site geïnstalleerd op je Laptop

Opmerking

  • de training wordt gegeven in het Frans en het Nederlands

Downloads

Contact