De motion control functies van de standaard Technology Objecten en de T-CPUs. Snelheidsregeling, positioneringsregeling en het synchroniseren van assen.
Doelen
Voorkennis
Kennis van het programmeren met SIMATIC TIA Portal (vergelijkbare met de kennis na het volgen van de SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B met TIA-Portal). Basis kennis over drives. Leerpad.
Doel U bent in staat om de beweging van een of meerdere assen te nauwkeurig te besturen met de geïntegreerde motion control functies. In deze cursus leert u stap voor stap de voordelen en het gebruik van de Technology Objecten (TO). U bent is staat om configuraties te maken voor onder andere een snelheidsregeling, positioneringsregeling en het synchroniseren van assen.
Gebruikmakend van de T-CPU, kunt u applicaties uitbreiden met functies als absolute synchrone assen of camming en kinematics. De meeste functies kunt u met praktisch oefeningen testen. Na de cursus begrijpt u hoe u de TO werken en hoe u ze kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.
Soort
Face-to-face-training
Duur
5 dagen
Taal
nl
Doelgroep
Programmeurs, Commissioning engineers
Inhoud
Basis begrippen over Motion Control
Overzicht en mogelijkheden van de S7-1500 (T) CPU
Snelheidsregeling
Positioneringsregeling
Homing en traversing bewegingen
Programmeren met PLCopen
Error messages en diagnostics
Communicatie
Motion Control bibliotheken
Output cam en measuring input
Closed-loop control en optimalisatie
Synchrone assen
Synchrone assen over meerdere PLC's en drives
Absolute en relatieve gearing
Configureren en maken van een Cam disc
Mogelijkheden van wijzigingen in runtime
Camming als onderdeel van het Motion Control programma
Motion Control en Safety Integrated
Cam disc bibliotheken
Een kinematics systeem toepassen
Praktische oefeningen met de SIMATIC S7-1500T en SINAMICS S120 drive
Vereiste voorwaarden
Kennis van het programmeren met SIMATIC TIA Portal (vergelijkbare met de kennis na het volgen van de SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B met TIA-Portal ) Basis kennis over drives
Opmerking
In deze cursus worden functies van zowel de standaard en de T CPUs behandeld. Alle oefeningen worden gedaan met een T-CPU.