Deelnemers bewust maken van de eigenschappen van het SF6 [Zwavelhexafluoride] gas en van de gevolgen voor het milieu bij het onjuist gebruik.
Het in de praktijk toepassen van de voorschriften en procedures zoals in de Europese besluiten EU 517/2014 en 2015/2066 zijn vereist. Het uitgangspunt voor werkzaamheden is ondermeer de norm IEC 62271/4.
Certificaat behalen volgens Beoordelingsrichtlijn 200 (BRL 200)
Soort
Face-to-face-training
Duur
2 dagen inclusief examen
Taal
en, nl
Doelgroep
Personen die in het kader van de Europese besluiten 517/2014 en 2015/2066 dienen te worden gecertificeerd en de volgende werkzaamheden uitvoeren.
Installeren
Service en onderhoud
Repareren
Buiten dienst stellen en gefluoreerde broeikasgassen (SF6) terugwinnen uit elektrische installaties.
Inhoud
Theorie:
Europese en nationale regelgeving rond broeikasgassen en met name SF6 gas
Milieuaspecten van SF6 gas
Fysische, elektrische en chemische eigenschappen van SF6 gas
Kwaliteiten SF6 gas
Dichtheid, lekdichtheid
Diverse SF6 gasgevulde installaties.
SF6 verontreiniging
Veiligheid bij schoon en verontreiniigd gas
Rapportage betreffende F gassen
SF6 vervangers
Praktijk:
Bepaling gaskwaliteit
Gebruik van de gasvul en gas-terugwinnings installatie.
Buitengebruikstelling van SF6 gasgevulde installaties
Verwijderen van SF6 gas
Werkzaamheden aan geopende SF6 gas compartimenten
Bedrijfsvoeringaspecten
Lekmeting
Vereiste voorwaarden
Algemene kennis van (energie)techniek op MBO niveau.
Opmerking
De cursus duurt twee dagen van 07.45 tot 16.00 uur. De cursuslocatie is Siliciumweg 97, 3812 SW Amersfoort.
Aan de cursus is een examen verbonden, dat op het einde van de tweede dag wordt afgenomen door examenbureau Bepect. De examenkosten zijn niet in de cursusprijs opgenomen. Dit zal door examenbureau Bepect in rekening gebracht worden. Wij adviseren u om veiligheidsschoeisel te dragen (niet verplicht) tijdens deze training.