Basic knowledge of the SIMATIC S7 PLC automation system with TIA Portal and the Engineering software STEP7, WinCC.
Doelen
Gecombineerde SIMATIC S7 Systeemcursus 1A+1B met TIA-Portal in het Engels
SIMATIC S7 Systeemcursus 1A met TIA-Portal (S7SYSTIA1A)
In deze cursus leert u de basiskennis van het Automatiseringssysteem SIMATIC S7 en de Engineeringssoftware STEP7, WinCC en TIA portal. De thema's worden door praktische oefeningen ondersteund, die uitgevoerd worden op een SIMATIC S7-1500, een Panel en een bandmodel. Hierdoor wordt de theoretische kennis geborgd. Na de cursus kunt u de SIMATIC S7 effectief inzetten en uw programma's sneller in bedrijf nemen. Zo spaart u tijd en optimaliseert u uw inspanningen.
SIMATIC S7 Systeemcursus 1B met TIA-Portal (S7SYSTIA1B)
U kunt de beheer-, test- en diagnosetools van de STEP 7 PLC-programma's succesvol gebruiken. Tevens kunt u met de behandelde instructies bouwstenen maken, wijzigen, in de PLC laden en de functionaliteit testen.
Natuurlijk wordt ook de Human Machine Interface (HMI) met behulp van een panel toegepast.
Soort
Face-to-face-training
Duur
5 dagen Total cursus is [2+3]= 5 dagen. [S7SYSTIA1A+S7SYSTIAB= S7SYS-ENG]
Taal
en
Doelgroep
Programmeurs, Inbedrijfstellers en onderhoudsmedewerkers
Inhoud
SIMATIC S7 Systeemcursus 1A met TIA-Portal (S7SYSTIA1A)
De onderwerpen in deze cursus zijn:
Introductie SIMATIC S7 en SIMATIC STEP7 TIA portal
Configuratie van systemen en netwerken om de PLC te kunnen bereiken vanuit de PC
Werken met de PLC variabelenlijst om de adressen in de PLC van een logische naam te voorzien
Werken met programmabouwstenen om structuur aan te brengen in uw programma
Bouwsteenstructuur om uw programma in de PLC in een logische volgorde te laten uitvoeren
Binaire instructies om logische schakelingen te programmeren
Human Machine Interface (HMI) om zelfstandig een bedien paneel te projecteren
Timers toepassen om gemakkelijk tijdschakelingen te programmeren
Counters toepassen om productiedata bij te houden
mogelijkheden van het beheer van de beschikbare PLC-operanden
de mogelijkheden van de stationsconfiguratie
test tools voor het programma
SIMATIC S7 Systeemcursus 1B met TIA-Portal (S7SYSTIA1B)
De onderwerpen in deze cursus zijn:
de mogelijkheid tot uitbreiding van de standaard I/O met Profibus DP en Profinet IO
de verschillende getalformaten en de daaraan gerelateerde bewerkingen
de toepassing van parametereerbare en tijdelijke variabelen in bouwstenen
het gebruik van databouwstenen
de verwerking van de analoge in- en uitgangssignalen
test en debugtools voor het programma en het systeem
de mogelijkheid tot het opvragen van systeeminformatie en diagnosefuncties
de toepassing van parametreerbare, statische en tijdelijke variabelen in functionblocks
Human Machine Interface (HMI) om zelfstandig een bedien paneel te projecteren.
introductie programmeertaal SCL
introductie programmeertaal GRAPH
Vereiste voorwaarden
Basiskennis van de automatiseringstechniek.
Opmerking
De vaardigheidsoefeningen worden uitgevoerd met een S7-1500 systeem. Ook is de S7-1200 beschikbaar in het lokaal.
De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.