Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

Siemens SIMATIC S7 Systeemcursus 1B met TIA Portal (TIA-PRO1B)

  • Basiskennis 1B deel van het Automatiseringssysteem SIMATIC S7 PLC met TIA Portal; Beheer-, test- en diagnosetools van de STEP 7 programma's.

Doelen

  • U kunt de beheer-, test- en diagnosetools van de STEP 7 PLC-programma's succesvol gebruiken. Tevens kunt u met de behandelde instructies bouwstenen maken, wijzigen, in de PLC laden en de functionaliteit testen. klik hier voor het Leerpad.
  • Natuurlijk wordt ook de Human Machine Interface (HMI) met behulp van een panel toegepast.
Soort Face-to-face-training
Duur 3 dagen
Taal en, nl

Doelgroep

Inhoud

  • De onderwerpen in deze cursus zijn:
    • de mogelijkheid tot uitbreiding van de standaard I/O met Profibus DP en Profinet IO
    • de verschillende getalformaten en de daaraan gerelateerde bewerkingen
    • de toepassing van parametereerbare en tijdelijke variabelen in bouwstenen
    • het gebruik van databouwstenen
    • de verwerking van de analoge in- en uitgangssignalen
    • test en debugtools voor het programma en het systeem
    • de mogelijkheid tot het opvragen van systeeminformatie en diagnosefuncties
    • de toepassing van parametreerbare, statische en tijdelijke variabelen in functionblocks
    • Human Machine Interface (HMI) om zelfstandig een bedien paneel te projecteren.
    • introductie programmeertaal SCL
    • introductie programmeertaal GRAPH

Vereiste voorwaarden

  • U beschikt over kennis en vaardigheden die in de cursus SIMATIC S7 Systeemcursus 1A met TIA-Portal zijn opgedaan.


  • Ik ben al bekend met:
  • Het maken, openen, opslaan en archiveren van TIA Portal projecten;
  • Het configureren en laden van de hardware van de PLC;
  • Het instellen van een IP adres in de CPU;
  • Het instellen van de adressen van de IO modules;
  • Het instellen van de properties in de CPU en de IO modules;
  • Het configureren van Remote IO via Profinet;
  • Het principe van adresseren van inputs, outputs en memories (Bits, Bytes, Words, Dwords)
  • Het programmeren in Functions en oproepen in de ProgramCycle (OB)
  • Het gebruik van een Global Datablock voor opslag van data;
  • De programmeertalen LAD / FBD en de basis instructies;
  • Het werken met Analoge signalen;
  • Het principe van een parametreerbare FC.

Opmerking

  • de vaardigheidsoefeningen worden uitgevoerd met een S7-1500 systeem met een lopende band model en een Touch Panel.
  • Docent : Nederlands,
    Cursusdocumentatie : Nederlands
  • De geplande cursussen kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

  • Als onderdeel van uw cursusboeking ontvangt u gratis proeftoegang tot het digitale leerplatform: => Toegang tot SITRAIN access
  • U hebt 7 dagen voor het begin van de cursus toegang tot meer dan 200 webgebaseerde trainingen. De testperiode eindigt automatisch 14 dagen na het einde van de cursus.

Prijs

1.560 EUR

Downloads

Feedback van deelnemer

We vragen de deelnemers aan onze training om deze aan de hand van een aantal criteria te evalueren. Wij publiceren het gemiddelde van hun antwoorden over "algemene tevredenheid" ter informatie.

full starfull starfull starfull starfull star (4,5 van 5 voor 341 beoordelingen)
Contact