Kennis van SIWAREX weegprocessoren systeem [1 dag op locatie of in Zoetermeer]
Soort
Face-to-face-training
Duur
1 dag
Taal
nl
Doelgroep
Maximaal 4 personen; Engineers/Programeurs/inbedrijfstellers die in de industrieele installaties moeten programmeren, inbedrijfstellen en onderhouden.
Inhoud
De inhoud van de training wordt als maatwerk samengesteld en zal bestaan uit een vast en keuze deel:
Vaste hoofdstukken
• Introductie weegtechniek, statisch en dynamisch wegen;
• Niet-automatisch en automatisch wegen van producten;
• Installatie-eisen van weegprocessoren en EMC-aspecten;
• Integratie met de automatiseringssystemen TIA-Portal of PCS7;
Naar keuze een of meer van de volgende onderwerpen
• Wegen bij batch processen;
• Automatische wegen en doseren van een of meerdere componenten;
• Continu wegen op transportbanden (bandwegers) en in vrije val (valplaatwegers);
• In-line continu doseren en mixen met doseerbanden en "Loss-in-weight" processoren;
• IJkwetwaardig wegen;
• Installatie van krachtopnemers, loadcellen en montage-units;
• Montage van weegprocessoren en bedieningspanelen in explosiegevaarlijke een omgeving.
Vereiste voorwaarden
Enige kennis van de weegsystemen en kennis van Profibus/Profinet en SIMATIC S7-systemen is niet nodig maar is wel meegenomen.
Opmerking
Prijs is voor maximaal voor 4 personen, met 1 dag voorbereiding voor de docent en daarna 1 dag cursus op locatie van de klant of bij Siemens Training in Den Haag.