De veiligheid van machines is niet alleen een kwestie van menselijke plicht, maar is ook economisch zinvol. Met deze training informeren we je over de juridische situatie, de toepassing van relevante EU-richtlijnen en de vereisten voor het op de markt brengen van producten binnen de Europese Unie.
Doelen
Je verwerft uitgebreide kennis over risicobeoordeling en het creëren van veiligheidsconcepten. Een blik op de CE-markering rondt de cursus af.
Verder krijgt u uitgebreide kennis over de documentatie van veilige besturing volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG en over de machinevalidatie.
Soort
Face-to-face-training
Duur
3 dagen
Taal
en, fr, nl
Doelgroep
Beslissers
Verkopers
Planners
Programmeerders
Inbedrijfstellers
Projectontwerpers
Ontwerpingenieurs (op het gebied van mechanica, elektriciteit, hydraulica, pneumatiek)
Inhoud
Juridische situatie
Overzicht van de Europese richtlijnen
Inhoud en toepassingsgebieden van de Machinerichtlijn 2006/42/EG
Relevantie van de geharmoniseerde Europese normen voor de fabrikant van machines en systemen
Risicobeoordeling
Voer een risicobeoordeling uit volgens EN ISO 12100 op basis van een voorbeeldmachine
Overeenstemmingsbeoordeling/verklaring van overeenstemming volgens MRL 2006/42/EG voor het in de handel brengen van machines
Betekenis van de CE-markering
Risicoreductie
Risicoreductie door middel van de 3-stappenmethode; Implementatie van het veiligheidsconcept
Ontwerp van de architectuur van de veiligheidsfuncties
Toepassing van de normen voor functionele veiligheid
Overzicht van EN ISO 13849-1
Overzicht van EN 62061
Praktische toepassing en onafhankelijke berekening van het Performance Level (PL) en het Safety Integrity Level (SIL)
Verificatie en validatie
Validatie van de functionele veiligheid in de productie-industrie volgens EN ISO 13849-2 en EN 62061
Praktische oefeningen demonstreren de afzonderlijke stappen van de validatie