Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

CE Marking & Functional Safety in Machine and System Manufacturing (BE_FASAFN)

  • De veiligheid van machines is niet alleen een kwestie van menselijke plicht, maar is ook economisch zinvol. Met deze cursus informeren we u over de juridische situatie, de toepassing van relevante EU-richtlijnen en de vereisten voor het op de markt brengen van producten binnen de Europese Unie.

Doelen

  • U krijgt uitgebreide kennis van risicobeoordeling, over het creëren van veiligheidsconcepten en over de CE-markering.
  • Daarnaast krijgt u uitgebreide kennis van de documentatie van veilige bediening overeenkomstig Machinerichtlijn 2006/42/EG en over de machinevalidatie.
Soort Curriculum
Duur 0 dagen
Taal mu

Doelgroep

  • Besluitvormers
  • Verkooppersoneel
  • Planners
  • Programmeurs
  • Inbedrijfstellingsingenieurs
  • Projectontwerpers
  • Ontwerpers (op het gebied van mechanica, elektrotechniek, hydrauliek, pneumatiek)

Inhoud

  • Juridische situatie
    • Overzicht van de Europese richtlijnen
    • Inhoud en toepassingsgebieden van de Machinerichtlijn 2006/42/EG
    • Relevantie van de geharmoniseerde Europese normen voor de machine- en systeemfabrikant
  • Risicobeoordeling
    • Een risicobeoordeling uitvoeren volgens EN ISO 12100 op basis van een voorbeeldmachine
    • Conformiteitsbeoordeling/verklaring van overeenstemming overeenkomstig MRL 2006/42/EG voor het in de handel brengen van machines
    • Betekenis van de CE-markering
  • Risicoreductie
    • Risicoreductie door middel van de 3-stappenmethode; Uitvoering van het veiligheidsconcept
    • Ontwerp van de architectuur van de veiligheidsfuncties
  • Toepassing van de normen van de functionele veiligheid
    • Overzicht van EN ISO 13849-1
    • Overzicht van EN 62061
    • Praktische toepassing en onafhankelijke berekening van het prestatieniveau (PL) en de veiligheidsintegriteitsniveaus (SIL)
  • Verificatie en validatie
    • Validatie van de functionele veiligheid in de maakindustrie volgens EN ISO 13849-2 en EN 62061
    • Praktische oefeningen tonen de individuele stappen van validatie

Prijs

0

Downloads

Contact