Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

SIMATIC S7 Servicetraining 3 (ST-SERV3)

  • Je verdiept je theoretische kennis door middel van talrijke praktische oefeningen op een SIMATIC systeemmodel. Dit bestaat uit een SIMATIC S7-300 automatiseringssysteem, ET200S decentrale randapparatuur, TP 177B touch panel, Micromaster 420 aandrijving en een transportbandmodel.

Doelen

  • Voortbouwend op de SIMATIC service basics ligt de focus hier op het gebruik van SIMATIC STEP 7 systeemfuncties en troubleshooting met de STARTER inbedrijfstellingssoftware en SIMATIC WinCC flexible. U zult ook een PROFINET IO periferie in bedrijf stellen.
  • Met de kennis van geïntegreerde productieautomatisering krijgt u een holistische kijk op uw systeem en begrijpt u de interactie van de afzonderlijke componenten. Na het volgen van de cursus bent u in staat om complexe storingen betrouwbaar te diagnosticeren en te verhelpen. Deze uitgebreide kennis geeft je nieuwe impulsen en ideeën voor het optimaliseren van de productie.
Soort Face-to-face-training
Duur 5 dagen
Taal de, en, fr, nl

Doelgroep

  • Onderhoudspersoneel
  • Servicepersoneel

Inhoud

  • Inbedrijfstelling van het programma voor een assemblagelijn
  • FC's en FB's integreren
  • Mogelijk gebruik van foutorganisatiebouwstenen
  • Diagnosemeldingen toevoegen en analyseren
  • Softwareproblemen oplossen en fouten verhelpen
  • Inbedrijfstelling van decentrale randapparatuur
  • Diagnose van fouten met PROFIBUS DP
  • Diagnosemogelijkheden met de software “Starter
  • Inbedrijfstelling van een project met WinCC flexible
  • Diagnosemogelijkheden met WinCC flexible
  • Gebruik van PROFINET IO met SIMATIC S7
  • Verdieping van de inhoud door praktijkgerichte oefeningen op het SIMATIC S7-300 systeemmodel

Vereiste voorwaarden

  • SIMATIC S7 kennis die overeenkomt met ST-SERV2 en praktische ervaring in het toepassen van de kennis.
  • Er is een online toelatingstest beschikbaar om er zeker van te zijn dat de cursus die je hebt gekozen overeenkomt met jouw competenties.
  • Online ingangstest

Opmerking

  • In deze cursus werkt u met SIMATIC STEP 7 V5.x software.

Prijs

2.350 EUR

Downloads

Contact