Mijn Dashboard

Regarding the offering of SITRAIN in your region, please use the contact information published on the websites of the SITRAIN regions.

|
  1. Industriautomation
  2. Simatic TIA Portal
  3. TIA-SERV1 - Beschrijving

Simatic TIA Portal service 1 för plc (TIA-SERV1)

  • Tid: 4 dagar, startar måndag kl. 13:00 och slutar fredag kl. 13:00.

Doelen

  • Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) är utvecklingsverktyget för integrerad programmering med Simatic Step 7 och Simatic WinCC. Under denna utbildning lär du dig grundläggande hantering av programvaran TIA Portal, du får kunskap om automationssystemet Simatic S7, konfigurering och parametrering av hårdvara samt grunderna i programmering. Du får också en överblick av HMI, Profinet I/O och startdrive*. Du lär dig att diagnostisera och åtgärda enklare hårdvaru- och mjukvarufel.

  • Som en del av denna utbildning får du prova på den digitala utbildningsplattformen SITRAIN access utan extra kostnad. Detta ger dig tillgång till mängder av webbaserade utbildningar 7 dagar innan kursstart och testperioden avslutas sedan automatiskt 14 dagar efter kursens slut.
  • Mer information om SITRAIN access


  • I SITRAIN access hittar du webbutbildningar för till exempel Automation Basic (Curriculum) samt andra ämnen som TIA Portal - User interface och många fler. Som en introduktion till den digitala utbildningsplattformen rekommenderar vi följande webbaserade utbildningar:
  • Automation Basic


  • TIA Portal - User interface


Soort Face-to-face-training
Duur 4 dagen
Taal sv

Doelgroep

  • Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med montage, drift och underhåll som även behöver kunna göra mindre programändringar i anläggningar som är projekterade med TIA Portal.

Inhoud

  • Systemen i Simatic S7-serien
  • Introduktion till TIA Portal
  • Installation och underhåll av automationssystem
  • Konfiguration av hårdvara och online-funktioner
  • PLC-taggar
  • Idrifttagning av hårdvara
  • Grundläggande programmering
  • Logikfunktioner (binära funktioner)
  • Digitala funktioner (Tid och räknarfunktioner)
  • Ansluta operatörspanel
  • Anslutning och parametrering av Profinet I/O
  • Möjlighet till att ansluta och drifta en motorstyrning med startdrive*

Vereiste voorwaarden

  • Allmänna kunskaper om ellära och datorvana, speciellt Microsoft Windows-miljö.
  • Grundläggande kunskaper i automatiseringsteknik.

Opmerking

  • Utbildningen genomförs på svenska med material på engelska. De praktiska övningarna genomförs på Simatic S7-1500, ET 200SP distribuerade I/O, G120* och touchpanel TP700.
  •  
  • *G120 med startdrive är med i mån av tid och intresse från deltagare.

Prijs

24.300 SEK

Downloads

Feedback van deelnemer

We vragen de deelnemers aan onze training om deze aan de hand van een aantal criteria te evalueren. Wij publiceren het gemiddelde van hun antwoorden over "algemene tevredenheid" ter informatie.

full starfull starfull starfull star half star (4,4 van 5 voor 112 beoordelingen)
Contact