Questo corso è il secondo di una serie in tre parti che aumenta le competenze con SIMATIC STEP 7 V5.x. Imparerai a sfruttare la potenza del software SIMATIC con tecniche di programmazione strutturata avanzate. Elemento principale di questo corso sono un approccio di sistema all'integrazione della programmazione efficiente dei PLC SIMATIC S7-300/400, oltre al collegamento e alle funzionalità di un SIMATIC HMI e degli azionamenti SINAMICS. Parte centrale del corso riguarda la programmazione nel linguaggio lista istruzioni (AWL) per l'indirizzamento sia diretto che indiretto.
Doelen
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Sfruttare la potenza delle librerie di blocchi e funzioni
Utilizzare l'AWL per lo sviluppo di programmi avanzati
Impiegare l'indirizzamento indiretto in un programma
Incorporare le funzioni di sistema (SFC) in un programma
Integrare un SIMATIC HMI e un azionamento SINAMICS con il PLC
Usare i blocchi dati di istanza e di multi-istanza
Utilizzare i blocchi organizzativi di interrupt e di gestione degli errori
Sfruttare la diagnostica avanzata di SIMATIC STEP 7
Soort
Face-to-face-training
Duur
5 dagen
Taal
it
Doelgroep
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Inhoud
Supporti per la creazione di programmi (Struttogrammi)
Funzioni, blocchi funzione e multi-istanze applicate ai timer e ai contatori IEC
Istruzioni di salto
Operazioni sugli accumulatori
Indirizzamento indiretto
Integrazione di un azionamento tramite PROFIBUS DP
Gestione degli errori tramite blocchi organizzativi dedicati
Valutazione dei dati di diagnostica
Ricerca guasti e messaggi con un SIMATIC HMI
Processazione dei valori analogici
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-300, un controllo dell'operatore SIMATIC HMI e un modello di nastro trasportatore.
Vereiste voorwaarden
Corso ST- PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Opmerking
Questo corso è disponibile anche come corso serale: ST-PRO2/S.
In questo corso vengono utilizzati il sistema di automazione SIMATIC S7-300 e il software SIMATIC STEP 7 V5.x. Non vengono qui trattati i sistemi ridondati SIMATIC S7-400H.