Il corso ti fornirà le conoscenze di base del sistema di controllo di processo SIMATIC PCS 7 e un'introduzione ai processi di SIMATIC PCS 7 Asset Management
Attraverso esercitazioni pratiche sull'attrezzatura da allenamento su cui eseguirai il lavoro che svolgeresti anche durante il live operation, potrai mettere in pratica le tue conoscenze teoriche appena acquisite. Ciò migliorerà il tuo successo di apprendimento.
Dopo aver completato questo corso, sarai in grado di ottenere rapidamente dati diagnostici completi di un sistema SIMATIC PCS 7 in esecuzione e potrete eseguire semplici lavori di manutenzione senza interrompere l'installazione. In questo modo, consentirai di ridurre i tempi di fermo e aumenterà l'efficienza del tuo sistema di automazione.
Doelen
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Conoscere le basi di funzionamento di un sistema SIMATIC PCS 7
Accedere alla diagnostica tramite i tool diagnostici SIMATIC
Effettuare sostituzioni hardware
Creare backup dei progetti SIMATIC PCS 7
Soort
Online training
Duur
30 uren
Taal
it
Doelgroep
Personale di service
Manutentori
Inhoud
Attività iniziali durante la manutenzione di un sistema in esecuzione
Documentazione SIMATIC PCS 7 e supporto online
Nozioni di base su SIMATIC PCS 7
Nozioni di base sui sistemi fieldbus utilizzati
Acquisizione dei dati di diagnostica con lo strumento di diagnostica SIMATIC
Introduzione all'Asset Management integrato con SIMATIC PCS 7
Lettura dei dati di diagnostica sull'hardware SIMATIC PCS 7
Sostituzione di moduli e componenti durante il funzionamento
Gestione di backup di dati e progetti e creazione e importazione di immagini di backup