La base per la digitalizzazione è la standardizzazione. Ciò si riflette in sequenze, interfacce e componenti software standardizzati, compresi software e hardware nell'ambiente di automazione. La standardizzazione è un processo continuo in modo da disporre già oggi di sequenze, interfacce e componenti software standardizzati. Tuttavia, lo sviluppo continua e ci sono nuove tendenze, come la messa in servizio virtuale, l'analisi dei dati nel cloud e l'esecuzione automatica dei processi di automazione che richiedono aggiustamenti o riallineamenti allo standard attuale. Imparerai da Siemens come produttore come puoi progettare in modo ottimale le tue interfacce e strutture di programma attraverso la standardizzazione in termini di efficacia ed efficienza.
Doelen
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Modularizzare il tuo sistema di automazione
Creare la tua Styleguide
Gestire in modo efficiente blocchi, modelli e interfacce in una libreria TIA Portal
Testare automaticamente i blocchi di programma.
Impostare e implementare la propria libreria aziendale
Acquisire familiarità con gli aspetti più importanti per la standardizzazione della linea
Soort
Face-to-face-training
Duur
3 dagen
Taal
it
Doelgroep
Decision maker
Pianificatori di progetto
Softwaristi
Progettisti
Integratori di sistema
Inhoud
Standardizzazione: verso la digitalizzazione
Vantaggi della standardizzazione del software PLC
Possibilità di implementare uno standard
Strutturare il sistema in singole funzioni o sottofunzioni come base
Riutilizzabilità delle parti del programma (secondo IEC 61131 e linee guida di programmazione)
Creare una Styleguide e testarla automaticamente
Modularizzazione dei blocchi e test automatico
Lavorare correttamente con le biblioteche
Creazione di una libreria aziendale
Standard nella visualizzazione HMI
Interfacce standardizzate: OPC UA, TCP/UDP, ...
Principi di standardizzazione della linea
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1500, una periferia decentrata SIMATIC ET 200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced, un azionamento SINAMICS G120 e un modello di nastro trasportatore.
Vereiste voorwaarden
Corso S71500S1 o S71500P1 equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Opmerking
Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom: E-STAND.