Questo corso ti insegnerà come fare assistenza e ripristinare un SINUMERIK 840D sl con interfaccia operatore SINUMERIK Operate e HMI advanced.
Al termine del corso, acquisirai le conoscenze e le capacità necessarie per gestire i lavori di assistenza e manutenzione in corso su macchine utensili con SINUMERIK 840D sl e SINAMICS S120 e sarai anche in grado di eseguire secondi avviamenti. Sarai in grado di individuare e correggere eventuali errori. In questo modo contribuirai a ridurre al minimo i tempi di fermo e ad aumentare la produttività.
Il corso prevede il sostenimento di una prova finale che si intende superata al raggiungimento di minimo 8 punti su 10.
Solo in tal caso sarà rilasciata l’attestazione di superamento con il risultato finale.
Doelen
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Intervenire su un SINUMERIK 840D sl per attività di assistenza e ripristino
Utilizzare la diagnostica
Effettuare un corretto riavviamento
Gestire i principali dati macchina
Soort
Face-to-face-training
Duur
3 dagen
Taal
it
Doelgroep
Personale di messa in servizio
Manutentori
Inhoud
Descrizione ed uso pannello operativo
Configurazione hardware del CN SINUMERIK 840D sl
Allacciamenti verso il sistema di azionamenti SINAMICS S120
Descrizione dei vari sistemi di misura
Concetto e descrizione dell’anello di spazio e di velocità
Allarmi e messaggi
Diagnosi I/O
Dati di setting
Livelli di protezione
Servizi (salvataggio dati)
Cancellazione totale e riavviamento
Principali dati macchina CN
Struttura dell’interfaccia PLC-CN con particolare riguardo ai segnali di blocco movimento e programma
Analisi delle modalità di utilizzo della FC10
Analisi della configurazione azionamenti
Ottimizzazione taratura degli azionamenti digitali
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici.
Vereiste voorwaarden
Corso NC-S7-APT o equivalenti conoscenze base dei sistemi a controllo numerico.